开机即用

Power Panel C80可为各个行业提供高性能

全新Power Panel C80可在单个HMI设备中提供强大控制器与现代操作终端相结合的优势。C80安装与贝加莱Automation Panel相兼容。因此,用户在使用新面板时拥有完全灵活性,可以以性能和成本最优的方式对其机器进行扩展。

C80多点触控HMI由于其安装深度较浅,因此非常适用于控制柜内空间有限的紧凑型机器。硬盘和无风扇操作也使其维护成本相当低。

即插即用,节省时间

Power Panel C80可以快捷地投入运行,而且所有必需的软件包都已预先安装。I/O模块、运动控制轴和安全组件可以直接连接到面板。无需使用额外的控制器。用户只需要开启Power Panel C80并传输应用程序即可。

性能强劲,性价比高

在Intel Atom处理器上,贝加莱的Automation Runtime实时操作系统与针对HMI应用程序的嵌入式Linux操作系统并行运行。B&R Hypervisor使之成为可能,它会在两个操作系统之间分配处理器的资源,从而不会使它们影响彼此的性能。与控制器和操作面板相互分开的解决方案相比,此集成解决方案需要的控制柜内空间较小。通过更有效地利用可用硬件资源可以进一步降低成本。

直观的触控操作

高性能Power Panel C80是运行mapp View HMI应用程序的理想之选。借助mapp View软件包,贝加莱提供在工程环境中直接使用广泛的Web技术。即使戴着较厚的皮手套进行操作,投射电容式触摸屏也能做出准确而可靠地响应。缩放或滑动等手势可以提供直观的用户体验。面板正面具有IP65防护等级,这使Power Panel C80成为适用于严苛环境的理想之选。该多点触控面板具有透明或防眩光的玻璃表面,四种不同的宽屏格式(7.0"、10.1"、12.1"和15.6")和一种4:3格式(5.7")。



请选择国家和语言

B&R Logo