贝加莱在Agritechnica 2019上展示具有集成安全功能的X90控制器
贝加莱在其针对农业机械的产品中添加了安全解决方案。在德国汉诺威国际农机展Agritechnica 2019上,该公司将展示其采用集成安全技术的X90控制器。贝加莱展位(15号展厅/H11展位)的另一大亮点将是紧凑小巧、坚固耐用的Power Panel T50移动操作终端。
X90控制器的一种变体可提供集成的贝加莱SafeLOGIC安全控制器。用户只需使用梯形图连接现成的软件组件即可创建相应的安全应用程序。在无需进行任何传统编程的情况下,这可以带来联网安全技术的各种益处,并使其更容易达到符合欧盟机械指令制定的规范。
多功能HMI
Power Panel T50移动操作终端是对贝加莱移动自动化产品的有力补充。该面板具有IP67防护等级,可以提供高度可靠的农业车辆操作。压铸铝外壳的机械稳定性较好,可以防止受到各种环境因素影响。移动式Power Panel T50具有5"、7"或10.1"显示对角线。
贝加莱适用于农业机械的X90控制系统
模块化X90控制系统非常适合实现由标准化组件构建的柔性自动化概念。X90控制系统的核心是强劲的ARM处理器以及多功能I/O通道。它的标准特性包括CAN、以太网和实时POWERLINK总线系统接口。所有X90系列产品都是专为应对严苛工况而设计。它们的工作温度范围从-40至85°C,能够抵抗振动、冲击、盐雾、油污和紫外线等环境因素。