当你将Pariani、贝加莱和Hilscher等公司聚集在一起构建豪华游艇控制系统时,结果将优雅和精致设计与可靠的尖端技术相结合也就不足为奇了,其真正值得称之为“七星级指挥台”。
40多年来,Pariani一直致力于提供最高水平的性能、质量和服务。其为客户推出的最新开发成果是集未来主义与优雅性于一体的Glass Bridge控制台。这里选择了贝加莱控制器和Hilscher通信模块,从而能够最大限度地利用Ethernet POWERLINK总线所具有的确定性、高速性和可靠性。
无论是在机动还是全速前进期间:指挥台上的一切都必须完全正常运行。在超级游艇上,任何一处细节都不容忽视。这就是为什么Pariani将Glass Bridge控制台设计为技术与人体工学的最高表现。意大利风格的设计与先进的自动化和通信技术相结合,提供了无与伦比的情感和触控体验。
控制台由强大的贝加莱X20模块控制。可靠的实时网络上的每个控制器都由Hilscher netX通信处理器操作。Glass Bridge通过POWERLINK进行通信。结果是任何一位船长都乐于在一段安全旅程中依赖的直观、个性化的指挥台。
对于Glass Bridge而言,Pariani选择了高效、高鲁棒性和高度柔性的POWERLINK总线 – 这是一种在造船行业中受到高度重视的通信标准。除了控制站之外,支持POWERLINK的硬件组件还被开发出来,以满足行业对安全性、稳定性和透明性的严格要求。