![](/fileadmin/1331004070991-de-html-1.0.jpg)
B&R I/O sistemleri çok yönlü ve kullanımı kolaydır. IP20 ve IP67 korumasıyla kontrol dolabının içinde veya dışında kolayca kullanılabilir. Ve tüm fieldbus standartlarını da destekler. Topoloji ile ilgili tam bir esneklik, I/O sisteminin, makineye en uygun şekilde uyarlanmasını mümkün kılar. Standart I/O, güvenli I/O ile beraber kullanılabilir; I/O sistemine gömülü dağıtık haberleşme sayesinde durum izleme gibi şeylerin kolayca uygulanabilmesi sağlanır.
![](/fileadmin/1331004070861-de-html-1.1.jpg)
Kontrol kabini içinde
Kompakt X20 sistemi geniş bir yelpazede farklı modüller sunmaktadır ve 3-slice tasarımı sayesinde özellikle kablolama ve bakım için verimlidir.
![](/fileadmin/1331004071148-de-html-1.1.jpg)
Kontrol kabini dışında
X67 sistemi X20 sistemi ile uyumludur ve gerektiğinde onunla birleştirilebilir. Buna ek olarak, IP67 koruması, onları özellikle zorlu çevre koşulları için uygun hale getirir.
![](/fileadmin/1338868278804-de-html-1.0.jpg)
Doğrudan entegre edilmiş valf manifoldları
XV Sistemi, valf terminallerinin doğrudan I/O ağına entegre olmasını sağlar. Bu, daha az I/O modülü ve daha az kablolama ile sonuçlanarak makine imalat maliyetlerini azaltır.