Emniyetli kapanmalar her zaman makineyi tamamen durdurmak zorunda değildir. Çeşitli durumlara karşı akıllı, güvenli reaksiyonlar, üretim sürecini durdurmak zorunda kalmadan güvenlik sağlar. B&R makineler ve sistemler için çok kısa yanıt süreleri ile akıllı, dağıtık ve entegre güvenlik teknolojileri sunmaktadır. Makine opsiyonlarının seçilebilirliği, donanım yerine programlama, güvenli servis ve teşhis ile sistem çapında güvenli iletişimin birlikte kullanılması, makinelerin ve sistemlerin esnekliğini ve kullanılabilirliğini optimize etmek için biraraya geldi.
Download:
Kontrol Kabini İçinde
Çok kompakt olan X20 systemi geniş bir yelpazede farklı modüller sunmaktadır ve 3-part tasarımı sayesinde özellikle kablolama ve bakım için verimlidir.
Kontrol Kabini Dışında
X67 sistemi X20 sistemi ile uyumludur ve gerektiğinde onunla birleştirilebilir. Buna ek olarak, IP67 koruması, onları özellikle zorlu çevre koşulları için uygun hale getirir.
Emniyetle Kullanılır
Emniyet fonksiyonları, tahrik sistemlerinin ayrılmaz bir özelliğidir. Fonksiyon çeşitleri, invertörleri, tek eksenli sistemleri, çok eksenli sistemleri ve IP65 korumalı tahrik bileşenlerini ve özellikle zorlu çevre koşullarına yönelik motora monte edilmiş tahrik sistemlerini içerir.