X90-kontrollerna är lätta att anpassa till olika krav med hjälp av tillvalsmoduler. För MeBo 200 konfigurerades de som intelligenta POWERLINK-busskontroller med flera integrerade I/O-anslutningar. POWERLINK-protokollet överförs på singelmodsfiberkabel via mediaomvandlare och konverteras tillbaka när det når fartyget.
För att på ett tillförlitligt sätt kunna samla in data från havsbotten och skicka den till fartyget några kilometer ovanför, kräver MeBo 200 extremt robust teknik. "På nästan 3 000 meter under havsytan är förhållandena extrema", säger Schirmel, "så alla komponenter som används måste vara robusta och pålitliga. Det är därför vi valde B&R:s mobila styrsystem X90, som lätt tål dessa extrema förhållanden."