Компания B&R тесно интегрировала OPC UA в свои продукты автоматизации. Таким образом, любой контроллер от B&R может выполнять функции сервера или клиента OPC UA. Это обеспечивает вертикальную связь с системами SCADA, MES и ERP, а так же независимую от производителя связь между контроллерами.
Для настройки устройств OPC UA и присвоения прав доступа потребуется всего несколько щелчков мыши в среде разработки Automation Studio от B&R. Функциональные блоки PLCopen используются для внедрения функций OPC UA в проект автоматизации.
Продукция B&R с поддержкой OPC UA прошла процесс сертификации в организации OPC Foundation. Каждый продукт должен пройти 600 тестов на соответствие спецификациям OPC UA.
![](/fileadmin/OPC_Foundation_Certified-c9cbe485.jpg)
![](/fileadmin/Web_HMI_Visualization_mappVIEW-ef616e8c.jpg)
Веб-визуализация с OPC UA - mapp View
Технология OPC UA обладает множеством преимуществ, поэтому B&R использует ее не только для независимой от производителя горизонтальной и вертикальной связи. По этому протоколу также осуществляется связь между продуктами B&R. Например, решение mapp View для веб-визуализации обменивается по OPC UA всеми необходимыми данными со станком или системой. Это значительно упрощает разработку гибких модульных решений визуализации.
Автоматизация процессов и производств с использованием OPC UA в РСУ APROL
B&R также использует OPC UA для независимой от производителя связи в системе автоматизации процессов и производств APROL. Простой механизм позволяет выбрать переменные APROL, которые сервер OPC UA должен предоставить клиентам OPC UA для чтения или записи. В клиент OPC UA встроены функциональные возможности браузера, облегчающие выбор необходимых точек данных.
Система управления двигателем и блоки управления, компактные OPC контроллеры и другие устройства могут напрямую обмениваться важными производственными, сервисными и диагностическими данными с APROL через клиент OPC UA. Кроме того, к APROL можно подключить панели визуализации или системы SCADA.
![](/fileadmin/Teaser_-_APROL_product_page-a8df93cf.jpg)
Активный член организации OPC Foundation
Компания B&R вносит свой вклад в развитие технологии OPC UA. B&R в течение долгих лет остается одной из ведущих компаний в | ![]() | ||
рабочей группе PLCopen организации OPC Foundation и постоянно разрабатывает новые функциональные блоки PLCopen для OPC UA. B&R также поддерживает рабочую группу по сетям реального времени OPC Foundation и активно работает над спецификацией OPC UA для POWERLINK , которая позволит обеспечить связь от уровня датчика до уровня ERP без каких-либо интерфейсов. |
Продукты B&R c поддержкой OPC UA:
- Приложения визуализации
- Операторские панели
Компания B&R является пионером в области интеграции OPC UA в продукты для автоматизации. Карл Маер, технический директор отдела ПО для автоматизации компании B&R, объясняет, как развивалась технология OPC UA и почему B&R в течение многих лет полагается на OPC UA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
"На сегодняшний день OPC UA соответствует всем требованиям, которые владельцы систем и станков предъявляют к протоколам связи для единых сетей, объединяющих все производственные объекты. Это независимое от производителя решение стандартизировано, обеспечивает безопасную связь и гарантирует высокую доступность оборудования. Оно также позволяет преобразовывать сырые данные в форматы, поддерживаемые многими системами различных производителей.
Это стало хорошей отправной точкой, хотя в процессе мы столкнулись с достаточным количеством трудностей. У OPC Classic не было встроенных механизмов обеспечения безопасности, и он не предусматривал высокую доступность. Кроме этого, он был привязан к платформе Windows. Чтобы решить эти и другие проблемы, B&R содействовала дальнейшему развитию этого стандарта и появлению OPC UA. | ![]() | ||||
| А вы готовы к Industry 4.0? ✓ Стандартизация связи ✓ Безопасность ✓ Высокая доступность ✓ Независимость от производителя ✓ Независимость от платформы ✓ Информационные модели ✓ Модели данных |