Охлаждение / тип конструкции (b)
Охлаждение / тип конструкции (b)
Тип охлаждения А
Серводвигатели 8LV оснащены самостоятельным охлаждением и имеют удлиненную конструкцию. Двигатели должны монтироваться на охлаждающей поверхности (фланце).
Типоразмер и длина (с) (d)
Типоразмер и длина (с) (d)
Серводвигатели серии 8LV имеют три типоразмера (1, 2, 3). Они отличаются по размерам (особенно размерам фланца) и по номинальной мощности. Различные типоразмеры можно отличить по числовому коду (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.
Вид охлаждения | Имеется для типоразмера | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
A | Да | Да | Да |
Серводвигатели серии 8LV могут отличаться длиной. Они имеют различную номинальную мощность при идентичных размерах фланца. Значение длины соответствует числовому коду (d) в номере модели.
Длина | Имеется для типоразмера | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | --- | Да | --- |
3 | Да | Да | Да |
Система энкодера (ee)
Система энкодера (ee)
Резольвер
В серводвигателях используются резольверы BRX. Эти резольверы получают единственный синусоидальный сигнал (опорный сигнал) и выдают два синусоидальных сигнала. Амплитуда этих сигналов изменяется с угловым положением (как синусная или косинусная зависимость).
Название | Код заказа (ee) |
---|---|
R0 | |
Точность | 10 угловых минут |
Нелинейность | 1 угл. минута |
Вибрация при эксплуатации | ≤ 100 м/с² |
Ударная нагрузка при эксплуатации | ≤ 400 м/с² |
Энкодер EnDat 2.2
Общая информация
Системы дискретных сервоприводов и контуры управления положением с приборами определения положения требуют быстрой и крайне безопасной передачи данных от измерительных устройств для определения измеренных значений. Кроме того, должны собираться и другие данные, например: специфические характеристики сервопривода, таблицы коррекций и т.д. Чтобы гарантировать высокий уровень безопасности системы, измерительные устройства должны управляться подпрограммами, что обеспечит обнаружение ошибок и диагностические возможности.
Интерфейс EnDat от HEIDENHAIN является дискретным, двунаправленным интерфейсом для измерительных устройств. Он способен выдавать значения позиции от инкрементальных и абсолютных измерительных устройств, а также считывать и обновлять информацию на измерительном устройстве или сохранять туда новые данные. Так как используется передача данных в последовательном формате, необходимы только 4 сигнальные линии. Данные передаются синхронно с сигналом синхронизации, определенным последующей электроникой. Используемый тип передачи (например, значения позиции, параметры, диагностика и т.д.) выбирается с помощью команд режима, посланных в измерительное устройство последующей электроникой.
Технические данные
Название | Код заказа (ee) |
---|---|
B1 | |
Тип энкодера | ENDAT, многооборотный |
Функциональные возможности | Индуктивный |
Протокол EnDat | EnDat 2.2 |
Распознаваемые обороты | 65 536 (216) |
Значений позиции за оборот | 262 144 (18 бит) |
Точность | ± 280'' |
Вибрация при эксплуатации, 55 – 2000 Гц | ≤300 м/с² (IEC 60 068-2-6) |
Ударная нагрузка при эксплуатации, длительность 6 мс | ≤1000 м/с² (IEC 60 068-2-27) |
Срок службы батареи 1) | ≥6 лет |
Интернет-адрес фирмы-изготовителя | Dr. Johannes Heidenhain GmbH www.heidenhain.de |
Код изделия изготовителя | EBI1135 |
1) | Батарея в сервоприводе ACOPOS |
Номинальная скорость (nnn)
Номинальная скорость (nnn)
Номинальная скорость указывается 3-разрядным числовым кодом (nnn) в номере модели. Код представляет собой номинальную скорость при работе от 80 В=, разделенную на 100. Соответствующая комбинация других опций двигателя указывается в виде 2-разрядного кода (ff), являющегося частью номера модели.
Типоразмер | Возможные номинальные скорости nN [мин-1] при работе от 80 В= | ||
---|---|---|---|
1500 | 2100 | 3000 | |
1 | Да | --- | Да |
2 | Да | --- | Да |
3 | Да | Да | --- |
Сальник (ff)
Сальник (ff)
Серводвигатели 8LV типоразмеров 2 и 3 могут поставляться с опциональным сальником формы А в соответствии с DIN 3760. Снабженные сальником двигатели имеют защиту IP65 согласно EN 60034-5.
На протяжении всего срока службы двигателя должна быть обеспечена надлежащая смазка сальника.
Фиксирующий тормоз (ff)
Фиксирующий тормоз (ff)
Серводвигатели серии 8LV могут поставляться с фиксирующим тормозом. Он используется для фиксации вала двигателя, когда на серводвигатель не подается электропитание.
Функциональные возможности
Фиксирующий тормоз управляется сервоприводом ACOPOSmicro™. В нем используются постоянные магниты, которые размагничиваются, когда на обмотку магнита подано напряжение 24 В=. Это освобождает тормоз.
Тормоз разработан как фиксирующий тормоз. Его не разрешается использовать для стандартного торможения! При надлежащей эксплуатации тормоз имеет срок службы приблизительно 5 000 000 циклов (отпускание и повторное включение тормоза – один цикл).
Торможение под нагрузкой при аварийном останове разрешено, но сокращает срок службы. Необходимый удерживающий момент тормоза определяется на основании фактического нагружающего момента. Если нагружающий момент не известен с достаточной достоверностью, рекомендуется принять коэффициент безопасности 2.
Технические данные для стандартного фиксирующего тормоза
Описание | Типоразмер двигателя | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Удерживающий момент тормоза MBr [Нм] | 0.35 | 2.2 | 3.2 |
Установленная нагрузка Pon [Вт] | 8 | 8.4 | 13.4 |
Максимальная скорость nmax [об/мин] | 6000 | 12000 | 12000 |
Установленный ток Ion [A] | 0.33 | 0.35 | 0.56 |
Установленное напряжение Uon [В] | 24 В= +6 % / -10 % | 24 В= +6 % / -10 % | 24 В= +6 % / -10 % |
Задержка включения ton [мс] | 10 | 28 | 29 |
Задержка отпускания ton [мс] | 6 | 14 | 19 |
Момент инерции JBr [кгсм²] | 0.013 | 0.07 | 0.38 |
Масса mBr [кг] | 0.1 | 0.16 | 0.29 |
Конец вала (ff)
Конец вала (ff)
Все валы серводвигателей 8LV соответствуют DIN 748. Двигатели могут поставляться с гладким валом или с валом с призматической шпонкой (в зависимости от типоразмера двигателя).
Гладкий вал
Конец гладкого вала используется для прессового соединения вала со втулкой, которое обеспечивает безлюфтовое соединение между валом и втулкой, а также плавность вращения. Конец вала имеет центральное резьбовое отверстие.
Вал с призматической шпонкой
Вал с призматической шпонкой может использоваться для передачи крутящего момента путем кинематического замыкания с низкими требованиями к соединению вала со втулкой и для того, чтобы передавать крутящий момент с постоянным направлением.
Шпоночные пазы для серводвигателей соответствуют шпоночному пазу формы N1 согласно DIN 6885-1. Используются шпонки вала формы А, соответствующие DIN 6885-1. Балансирование двигателей со шпоночными пазами выполняется с использованием полушпонок согласно ISO DIN 8821. Конец вала имеет центральное резьбовое отверстие, которое может использоваться для крепления элементов привода с использованием концевых дисков вала.
Специальные варианты конструкции двигателя (gg)
Специальные варианты конструкции двигателя (gg)
00...Двигатель без специальных характеристик
Версия двигателя (h)
Версия двигателя (h)
Версия двигателя автоматически указывается конфигуратором; ее можно видеть в технических данных.
Определение кода заказа для вариантов конструкции двигателя (ff)
Соответствующая группа (ff) для кода заказа приведена в следующей таблице:
Вариант конструкции двигателя | ||||
---|---|---|---|---|
Направление соединения | Сальник | Фиксирующий тормоз | Конец вала | Группа (ff) в коде заказа |
Угловой (поворотный соединитель) | Нет | Нет | Гладкий | D0 |
Нет | Нет | Со шпонкой | D11) | |
Нет | Да | Гладкий | D2 | |
Нет | Да | Со шпонкой | D31) | |
Да | Нет | Гладкий | D6 | |
Да | Нет | Со шпонкой | D71) | |
Да | Да | Гладкий | D8 | |
Да | Да | Со шпонкой | D91) |
1) | 1) Отсутствует для двигателей типоразмера 1. |
ExampleOrder 1
ExampleOrder 1
Для приложения был выбран трехфазный синхронный двигатель (тип 8LVA22) с номинальной скоростью 3000 мин-1. Двигатель должен быть оборудован фиксирующим тормозом, валом с призматической шпонкой и энкодером EnDat.
В поле кодовой группы (ee) для системы энкодеров следует ввести B1.
В поле кодовой группы (nnn) для номинальной скорости 3000 мин-1вводится 030.
В поле кодовой группы (ff) для других опций вводится D3.
Номер модели для требуемого двигателя имеет следующий вид 8LVA22.B1030D300-0
ExampleOrder 2
ExampleOrder 2
Для приложения был выбран трехфазный синхронный двигатель (тип 8LVA33) с номинальной скоростью 1500 мин-1. Двигатель должен быть без фиксирующего тормоза, с гладким валом и резольвером. Также двигатель должен иметь сальник.
В поле кодовой группы (ee) для системы энкодеров следует ввести R0.
В поле кодовой группы (nnn) для номинальной скорости 1500 мин-1вводится 015.
В поле кодовой группы (ff) для других опций вводится D6.
Номер модели для требуемого двигателя имеет следующий вид 8LVA33.R0015D600-0