![](/fileadmin/1277672330947-de-html-1.2.jpg)
Новейшая тенденция – это компактная, высокопроизводительная технология приводов. Основная ее причина – достижение наилучшего использования производственных площадей, для чего необходимы небольшие габариты станков. Основываясь на этом принципе, ACOPOSmulti предлагает максимальную производительность с минимальными требованиями к пространству. Диапазон приложений включает беcсенсорные асинхронные двигатели, серводвигатели с постоянным магнитом в стандартной версии или версии линейного двигателя и ультрадинамические безжелезные линейные двигатели.
Безопасность инвестиций
При разработке системы приводов ACOPOSmulti особое внимание уделялось вопросу безопасности инвестиций. В результате добавить систему приводов ACOPOSmulti в существующую систему столь же просто, как и использовать ее в новых станках. Благодаря программной совместимости с поколением приводов ACOPOS, уже утвердившимся на рынке, можно сконцентрировать усилия на наиболее важном факторе – приложении. Для этого имеются все условия.
Безопасность как неотъемлемый элемент системы
В новаторской технологии безопасности все коммуникации выполняются через одну сеть, openSAFETY. С включением этого открытого стандарта система приводов ACOPOSmulti вместе с компонентами обеспечения безопасности B&R подняли планку в области безопасных решений автоматизации.
Встроенная технология
Современный маркетинг требует индивидуализации конечного продукта, поэтому гибкость станка является одним из решающих факторов, позволяющих обеспечить конкурентоспособность производства. В концепциях современного станка механические технологии заменяются передовыми механотронными подходами. В результате важность программного обеспечения в процессе постоянно увеличивается. B&R предлагает множество специализированных под нужды промышленности технологических функций, упрощающих автоматизацию даже для сложных приложений. Эти интуитивно понятные и простые в использовании программные компоненты гарантируют экономичное решение.
Простая разводка проводов
Конструкция под промышленный шкаф управления упрощает производственные циклы. Готовые кабельные жгуты, которые используются непосредственно на машине или в системе, упрощают и ускоряют сборку. Система приводов ACOPOSmulti поддерживает предварительную разводку кабелей во всем шкафу управления, используя современную технологию разводки кабелей и монтажа. Поэтому компоненты привода ACOPOSmulti монтируются в шкафу управления и подключаются к предварительно подготовленным кабельным жгутам. ACOPOSmulti значительно уменьшает объем ручной проводки.