![](/fileadmin/1277672330728-de-html-1.3.jpg)
Напряжение шины постоянного тока остается постоянным независимо от напряжения электросети, что означает максимальное использование энергии модулями инверторов и двигателями независимо от страны, в которой они работают. Это обеспечивает идентичный режим работы станков во всем мире, без дополнительных переходных трансформаторов. При использовании современных систем ценные ресурсы будут потеряны, потому что они должны масштабироваться под наименьшее напряжение электросети. Кроме того, можно эксплуатировать системы приводов ACOPOSmulti без переходных трансформаторов в электросетях с напряжением 3x 220 В. Однако для этого необходимо использовать следующий модуль электропитания большей мощности.
Встроенное устройство рекуперации электроэнергии
Активные модули блока питания 8BVP могут рекуперировать электроэнергию. Вместо преобразования в тепло, как это обычно происходит, кинетическая энергия, генерируемая при торможении, преобразуется в электрическую энергию, то есть регенерируется в систему электропитания. Преимущество: Это предотвращает выделение дополнительного тепла тормозными резисторами, которые используются внутри шкафов управления для обычных устройств. Встроенная система рекуперации электроэнергии представляет собой эффективное и экологичное решение, позволяющее избежать выделения тепла в шкафу управления, которое в противном случае было бы возможно из-за энергии торможения. Это особенно важно при размещении нескольких небольших осей в ограниченном пространстве.
Компенсация коэффициента мощности
Другое преимущество: Из силовой электросети отбирается только эффективная мощность. Механизм компенсации коэффициента мощности (PFC) значительно уменьшает присоединенную мощность и ток, потребляемый станком (примерно в 2 раза), что приводит к меньшему размеру предохранителей и снижению поперечных сечений проводов. В общем, модуль блока питания сконструирован таким образом, чтобы оптимально решать все проблемы, возникающие перед разработчиками станков в различных сетях электропитания во всем мире. Приводы ACOPOSmulti уже подготовлены к будущим стандартам.
Готовы к "интеллектуальному техническому обслуживанию"
Как и все другие модули в серии ACOPOSmulti, модули электропитания также имеют соединение с сетью. Это позволяет регистрировать и анализировать все данные о потребляемом токе, коэффициенте использования станка и т.д. Вместе с информацией от отдельных осей это является большим шагом по направлению к "интеллектуальному техническому обслуживанию".