Управление движением

Технология управления движением B&R встроена в общую систему автоматизации - наряду с управлением машиной, визуализацией и технологией безопасности - для создания законченного системного решения для машин и оборудования. Компоненты управления движением полностью совместимы, поэтому отдельные устройства могут быть заменены в любое время, чтобы адаптироваться к любым изменениям в конфигурации или требованиям к машине.

B&R руководствуется принципами безопасности и гибкости: Сервоприводы и модули частотных преобразователей оснащены аппаратной или интегрированной технологией безопасности , которая позволяет интеллектуально реагировать на опасные ситуации. Таким образом минимизируется не только время простоя, но существенно увеличивается производительность машины. Приводные технологии B&R применимы как для централизованной, так и для распределенной архитектуры. Портфель решений для любых случаев, для монтажа внутри шкафа управления или монтажа непостредственно на машину.

Выбор из широкого спектра двигателей, редукторов и мотор-редукторов. Компания B&R разрабатывает компоненты, отвечающие требованиям и условиям применения не только стандартной, но и специализированной техники во многих отраслях промышленности - от металлообработки до пищевой индустрии. Выбор двигателей из списка стандартных решений, ускорит время поставки.

Редуктор

Инновационные и эффективные редукторы для самых строгих требований:

Укажите страну и язык

B&R Logo