X20BC0043-10
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс CANopen, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно Базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0063
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс PROFIBUS DP, 9-контактный разъем DSUB, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0073
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс CAN I/O, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно. Базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0083
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс POWERLINK, встроенный 2-портовый концентратор, 2 порта RJ45, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0087
|
Контроллер шины X20, интерфейс Modbus/TCP или Modbus/UDP, встроенный 2-портовый коммутатор, 2 порта RJ45. Базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0087-10
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс Modbus TCP или Modbus UDP, поддержка режима поставщика данных (по UDP), встроенный коммутатор, 2 порта RJ45, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0088
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс EtherNet/IP, встроенный коммутатор, веб-интерфейс, 2 порта RJ45, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC008T
|
X20 bus controller, 1 OPC UA FX Ethernet interface, integrated 2-port switch, 2x RJ45, order bus base, power supply module and terminal block separately!
|
|
X20BC008U
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс OPC UA Ethernet, встроенный 2-портовый коммутатор, 2 порта RJ45, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC00E3
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс PROFINET RT, встроенный 2-портовый коммутатор, 2 порта RJ45, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC00G3
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс EtherCAT, 2 порта RJ45, базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|
X20BC0143-10
|
Контроллер шины X20, 1 интерфейс CANopen, 9-контактный разъем DSUB, коннектор 7AC911.9 заказывается отдельно Базовый модуль, модуль питания и клеммная колодка заказываются отдельно
|
|