Открытость Серия X67 является системой ввода/вывода для всех стандартных систем полевых шин или для прямого соединения с контроллерами B&R. Система ввода/вывода всегда остается одинаковой; изменяются только соединители.
Адаптируемость Цифровые каналы, которые можно конфигурировать как входы или выходы, позволяют гибко адаптировать систему под требования приложения, сокращая при этом как количество, так и ассортимент модулей.
Компактность Оптимальная эргономика в наименьшем пространстве позволяет устанавливать серию X67 в любом месте на станке.
Ясность Визуальная индикация состояния на модулях и расширенные сообщения о состоянии по шине обеспечивают четкую диагностику на устройстве. Пороги предупреждений и неисправностей для питания ввода/вывода, диагностика отдельных каналов и обнаружение обрывов линий – вот лишь несколько примеров.
Гибкость Расстояние 100 м между модулями не приводит к каким-либо ограничениям и обеспечивает более чем достаточные резервы. Это упрощает использование системы в любой конфигурации, независимо от того, расположены модули рядом или разнесены.
Прочность Полностью герметичные модули обеспечивают прочность, необходимую при внешней установке. В модулях предусмотрены решения, обеспечивающие максимальную устойчивость к электромагнитным помехам (электромагнитная совместимость).
Быстродействие Времена циклов значительно меньше миллисекунды обеспечивают необходимые резервы для вашего приложения. Конечно, синхронная обработка ввода/вывода является стандартной.
Установил и запустил Готовый стандартный кабель и автоматическая идентификация модулей до минимума сокращают монтаж и подготовку к запуску.