Цельный гигиенический корпус - Нержавеющая сталь - Панельные ПК

В дополнение к стандартным панелям оператора, B&R предлагает устройства, позволяющие удовлетворить специфические требования для конкретных отраслей.
В частности, при производстве напитков, пищевых продуктов, в фармацевтической и упаковочной промышленности оборудование должно соответствовать высоким требованиям в отношении гигиены, прочности и надежности. Специальная конструкция продукции B&R гарантирует соответствие этим требованиям.

Панельные ПК Panel PC от B&R из нержавеющей стали отличаются своей конструкцией, соответствующей гигиеническим требованиям и стойкими материалами, такими как полированная нержавеющая сталь, высококачественное полиэстерное покрытие и специальные уплотнительные материалы.

Главные особенности

  • Корпус из нержавеющей стали 1.4301 с гладкой поверхностью
  • Защита IP69K (с лицевой стороны);
  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Широкоформатный вариант 7" WVGA
  • Формат 4:3 доступен от 10.4" VGA до 15" XGA
  • Защита от механических повреждений
  • Возможна работа в перчатках
  • Уникальная система герметизации устраняет промежутки
  • Подключение для DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC

RFID

RFID-считыватель, встроенный в Panel PC, позволяет настроить контроль доступа с предельно максимальной защитой, полностью исключив контакт. Нет никакой необходимости в паролях или ключах.

Пользовательский дизайн

Панели, отвечающие гигиеническим нормам, могут быть индивидуально адаптированы для решения любых задач.
Так же есть возможность заказать панель со своим собственным дизайном, который Вы можете создать в B&R Panel Designer.

Диагональ

Panel PC 2100

Panel PC 3100

Устройство Panel PC 900

7 дюймов

Да

Нет

Нет

10,4 дюйма

Да

Да

Да

15 дюймов

Да

Да

Да

Укажите страну и язык

B&R Logo