Мультикасание
Сенсорные панели уже многие годы позволяют операторам управлять системами и машинами. Многие устройства, которые ранее управлялись с помощью кнопок и клавиш, перешли на более универсальные сенсорные экраны.
Преимущества очевидны. Если при переназначении функциональных клавиш на них необходимо заменить маркировочные полоски, на сенсорном экране это делается простыми программными настройками. В то же время многолетняя история разработок приложений ЧМИ демонстрирует стремление повысить их логичность и интуитивность работы. Это не только значительно ускоряет взаимодействие, но и помогает избежать эксплуатационных ошибок благодаря четкой структуре кнопок и предоставлению более подробной информации.
Много места для информации
С дисплеем размером до 24 дюймов широкоэкранные системы могут отрабатывать все требования современных HMI в промышленных условиях. С увеличенной шириной и, как правило, более высоким разрешением, можно выводить еще больше информации на каждый экран — огромное преимущество для пользовательской эргономики и безошибочного, интуитивно-понятного управления станком или системой.
![](/fileadmin/1386937682001-de-html-1.0.jpg)
Технология мультикасания
- Новые размеры при разработке инновационных взаимодействий, оговариваемых пользователем.
- Гораздо более интуитивно-понятное руководство оператора
- Функция масштабирования для поддержки при вводе в эксплуатацию и помощи обслуживающему персоналу
- Исключение ложных срабатываний при управлении двумя руками
- Снижение требований к уровню оператора
- Улучшенная эргономика