Операционные системы
Технология Automation PC 2100 закрывает брешь между открытыми операционными системами и системами реального времени. В дополнение к Windows 7 Professional и Ultimate можно использовать Windows Embedded Standard 7 и Windows Embedded Standard 7 Premium. Windows 8.1 также поддерживается. Что касается 32- или 64-бит, могут использоваться все версии операционных систем. Операционная система реального времени Automation Runtime превращает ПК-системы в полноценные высокопроизводительные промышленные контроллеры. Сочетание Automation Runtime и Windows объединяет мир открытых ПК с приложениями, которые требуют работы в жестких рамках реального времени. Основанная на архитектуре многоядерных процессоров, операционная система реального времени работает на одном ядре, в то время как другие ядра зарезервированы для Windows.
- Windows 7 Professional 32/64-bit
- Windows 7 Ultimate 32/64-bit
- Windows Embedded Standard 7 32/64-bit
- Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64-bit
- Windows 8.1 Industry 32/64-bit
- Linux
- Automation Runtime Embedded
- Automation Runtime Windows