![](/fileadmin/Skalierbar-a4677bbb.jpg)
Масштабируемость.
Системы B&R гибко адаптируются к любым требованиям.
![](/fileadmin/Kompromisslos-6fb1e8b1.jpg)
Прочность.
Бескомпромиссное качество для длительной работы в самых тяжелых промышленных условиях.
![](/fileadmin/Stark_Intel-7f2ae9ce.jpg)
Производительность.
Наши ПК оснащены процессорам Core i3|i5|i7.
Ваш премиальный пакет
ПК производства B&R проектируются и создаются согласно требованиям наших промышленных клиентов к максимальной прочности, надежности и долгосрочному наличию. Руководители из самых разных отраслей производства, сделали свой выбор в пользу промышленных ПК от B&R, поскольку наиболее дешевые, на первый взгляд, компьютеры оказываются наиболее дорогими в долгосрочной перспективе. В конце концов важна общая стоимость в течение жизненного цикла продукта, и здесь экономический эффект промышленных ПК B&R очевиден.
![](/fileadmin/Vorteile-5e4e03d8.jpg)
![](/fileadmin/Automation_PC_910-ad72e76b.jpg)
![](/fileadmin/_MG_7654-_with-clipping-path_-41130306.jpg)
Устройства Panel PC
Панельные ПК объединяют в себе дисплей и ПК в единое компактное устройство, которое представлено в самых разных размерах, как с мультисенсорным управлением, так и с клавишами ввода. Конструкция класса защиты IP65 идеально подходит для использования в условиях агрессивной окружающей среды.
![](/fileadmin/Stecker_SDL3-a70d81a1.jpg)
Техника передачи данных
Новая технология Smart Display Link 4 обеспечивает несомненные преимущества для создания модульных машин и систем.
![](/fileadmin/Tragarm_Automation_Panel_Composing_15-24_neu_rein-ad1bfd77.jpg)
Промышленные мониторы
Automation Panels - это идеальное устройство для визуализации, которое дополняет ПК или расширяет возможности панельного решения. В ассортименте представлены панели самых разных размеров с мультисенсорным экраном, а также клавишами ввода.
![](/fileadmin/APC_mobile_3100-ce3ed266.jpg)
Automation PC mobile
Полнофункциональный ПК Automation PC 3100 mobile с защитой IP69K был разработан для эксплуатации в самых суровых условиях.