Гибкость. Интегрированность. Универсальность.
Приложение mapp CNC упрощает практическое применение осей с ЧПУ в производственных системах, позволяя быстро и эффективно внедрить системы с ЧПУ. В распоряжении разработчиков окажется широкий набор инструментов для разработки всех типов ЧПУ-кинематики.
![](/fileadmin/mapp_CNC-8f8122a9.jpg)
Увеличение производительности
![](/fileadmin/2_Lebenszykluskosten_senken-18a9d3eb.jpg)
Уменьшение расходов
mapp CNC поддерживает стандартное аппаратное обеспечение. Вы можете управлять несколькими группами осей с ЧПУ, используя один единственный ПЛК.
![](/fileadmin/pc_icon-4d9ee09f.jpg)
Объединяйте систему управления и ЧПУ
mapp CNC полностью интегрируется в приложение системы управления, а значит полностью синхронизируется с ней с микросекундной точностью.
![](/fileadmin/brain-3b06ade0.jpg)
Интеграция с вашим Ноу-хау
Приложение mapp CNC можно комбинировать с программами, написанными на C/C++, языках IEC61131, G-code или с пользовательскими командами.
![](/fileadmin/i1-f9608c65.jpg)
Программирование ЧПУ еще не было настолько простым
Предварительно сконфигурированные компоненты mapp CNC позволяют реализовать управление робототехникой очень легко и удобно.
mapp CNC - Извлеките максимальную выгоду из Вашей машины
![](/fileadmin/CNC_library-f1f383e3.jpg)
Библиотека CNC
Библиотека CNC упрощает разработку станков с ЧПУ. Шаблоны для систем с ЧПУ до шести линейных осей или осей ориентации (плюс дополнительные оси) позволяют сконфигурировать бесчисленное количество вариантов машины просто при помощи "drag&drop". И для всёго этого не потребуется написать даже строчки кода!
![](/fileadmin/CNC_programs-31cbe557.jpg)
Программа ЧПУ
Большинство функциональных возможностей ЧПУ легко реализуются с помощью G-code и M-code (DIN 66025). Благодаря интерпретатору mapp Motion также можно запускать программы написанные на Structured Text или пользовательских языках программирования. Приложение можно создать с помощью интерфейсов PLCopen Part 1 / PLCopen Part 4 на всех языках IEC 61131, а также C и C++. Также программы, сгенерированные автоматически легко интегрируются из CAD/CAM систем.
![](/fileadmin/Tools-c7c8f550.jpg)
Инструменты
Функция "Tools" делает использование и управление инструментами значительно проще и удобнее, чем прежде. Размеры и положение инструмента можно сохранить, а при смене инструмента получить их обратно. Новый инструмент можно даже добавить во время эксплуатации. Таким образом они будут использоваться для планирования маршрута и кинематического преобразования центральной координаты инструмента (TCP).
![](/fileadmin/Frames-4e10a99d.jpg)
Рамки
Опорные координаты (Frames) используются для определения позиции и ориентации в координатной системе в рабочем пространстве робота. Данные можно предварительно определить в таблицах или сконфигурировать в процессе эксплуатации. Таким образом можно отрегулировать позиционирование машины и обрабатываемого объекта. Движения программируются относительно обрабатывающей станции или устройства автоматической смены инструмента.
![](/fileadmin/Geometric_compensation-fff7dd15.jpg)
Геометрическая компенсация
Геометрическая компенсация берет на себя корректировку неточностей машины, например производственные допуски, перекосы и упругие деформации. В распоряжении имеется параметризация для двух-и трехмерных отклонений, которую можно применять несколько раз подряд в любой комбинации для достижения максимальной точности во всем рабочем пространстве.
![](/fileadmin/Spindle-ddec24fe.jpg)
Шпиндель
mapp CNC предоставляет встроенное управление шпинделем, которое позволяет реализовать приложения с вращением, сверлением или резьбонарезанием. При этом все необходимые функции интегрированы в приложение mapp CNC, в том числе функция поддержания постоянной скорости и подача материала на оборот. Задачи по позиционированию также могут быть реализованы с помощью шпинделя путем бесшовного переключения между управлением скоростью и положением.
![](/fileadmin/Switching_signals-95291530.jpg)
Переключение сигналов
Данную функцию можно использовать для переключения сигналов непосредственно из запущенной программы. Таким образом можно включать и выключать лазеры с микросекундной точностью в высокоскоростных приложениях. Позицию сигнала можно определять на основе времени или дистанции.
![](/fileadmin/Measurement-3007dced.jpg)
Измеряемый параметр
Функция измерения (measurement function) делает замер текущей позиции осей CNC в момент срабатывания сигнала. Таким образом можно будет определить координаты и положение обрабатываемого объекта. И в случае срабатывания сигнала от триггера остановить движение по пути.
![](/fileadmin/Cutter_diameter_compensation-1fdb34b5.jpg)
Компенсация диаметра режущего инструмента
Компенсация диаметра режущего инструмента позволяет запрограммировать контуры детали независимо от её геометрии. mapp CNC автоматически вычисляет подходящую траекторию движения для текущего инструмента, а также может обнаружить помехи или "узкие места". В результате можно эффективно, а главное удобно реализовать резку и фрезерование.
![](/fileadmin/Compressor-0a6690a1.jpg)
Компрессор
Функция компрессора (compressor function) обрабатывает последовательные прямые линии в непрерывный контур. Иначе говоря, данные, сгенерированные в CAD/CAM-системах, можно преобразовать в плавные и быстрые движения при изготовлении гладких поверхностей произвольной формы. А простая настройка позволит найти оптимальный баланс между точностью и аккуратностью в зависимости от нужд прикладной задачи. В результате получается более быстрая, качественная обработка с меньшим износом машины.
Примеры использования:
5-осевой фрезерный станок
![](/fileadmin/5_axis_milling-4897340d.jpg)
(1) | Вращение рабочего инструмента автоматически управляется с помощью функции Шпинделя (Spindle). |
---|---|
(2) | Функцию Инструменты (Tools) можно задействовать для управления любым количеством. |
(3) | Программирование движения по контуру для ЧПУ происходит без учета размера рабочего инструмента. Радиус инструмента автоматически принимается в расчет функцией Компенсации диаметра режущего инструмента (Cutter diameter compensation). |
(4) | Отдельные сегменты пути, которые были созданы в CAD/CAM системах, автоматически сглаживаются благодаря функции Компрессора (Compressor). |
Резка листового металла
![](/fileadmin/Sheet_metal_cutting-1ba003c6.jpg)
(1) | Лазеры включаются и выключаются с микросекундной точностью, чтобы обеспечить высокую точность реза даже на высоких скоростях. |
---|---|
(2) | Эластичную деформацию машины или обрабатываемого объекта можно автоматически компенсировать, используя функцию Компенсация геометрии (Geometric compensation function) |
(3) | Опорные координаты (Frames) позволяют вычислить движения робота для других систем координат относительно друг друга. Согласование отдельных систем координат держателя обрабатываемого объекта и станка с ЧПУ упрощает как программирование, так и обработку детали. |