Новая система машинного зрения от B&R полностью интегрирована в программную среду технологий mapp. Разработка, контроль и диагностика проектов осуществляются в рамках среды mapp, благодаря чему их легко интегрировать в другие функции mapp.
Такие функции, как захват изображений и инициация, являются частью машинного приложения. Их можно синхронизировать так же быстро и точно, как и сигналы ввода/вывода и перемещение по оси. Благодаря готовым компонентами пакета mapp Vision, для этого достаточно лишь настроить связи между отдельными функциями. Программирование, обычно необходимое в таких ситуациях, не требуется.
Данные о положении и ориентации доступны в машинном приложении в качестве переменных реального времени и не требуют времязатратного сопоставления. С помощью всего нескольких кликов мышью изображения из системы машинного зрения можно интегрировать в приложение визуализации mapp View.
Интеграция управления освещением в машинное приложение не менее проста. Внешнее освещение необходимо просто назначить той или иной камере в приложении. Управление освещением автоматически синхронизируется с записью изображения.
- Главные особенности
- Интеграция с другими компонентами mapp
- Простота программирования
- Простота ввода в эксплуатацию
- Простота диагностики
Простота ввода в эксплуатацию
Функции машинного зрения можно предварительно настроить во время разработки в среде Automation Studio. Большую часть проектной работы можно выполнить в офисе с использованием сохраненных изображений. Точная настройка затем осуществляется непосредственно в интерфейсе визуализации с помощью mapp Cockpit, интуитивно понятного инструмента диагностики и ввода в эксплуатацию. При этом не требуются специализированные инструменты разработки.
Любой параметр оборудования, который необходимо изменить, можно с легкостью передать обратно в разрабатываемый проект. Для сравнения параметры из машинного приложения и разрабатываемого проекта отображаются рядом друг с другом. Любые различия подсвечиваются, и оператору достаточно выбрать, какие изменения следует применить.
![](/fileadmin/VISION_recipe-e599bf49.jpg)
Автоматическое взаимодействие
Разным продуктам для достижения оптимальных результатов часто требуются различные комбинации настроек камер и элементов освещения. Упростить настройку помогает связь между системой управления наборами команд mapp Recipe и пакетом mapp Vision. Набор команд для конкретного продукта включает параметры камер и элементов освещения, так что они применяются автоматически.
Систему mapp Vision можно связать с системой управления пользователями mapp User, чтобы разрешить менять параметры системы машинного зрения только авторизованным операторам. Благодаря этому можно предоставить право определенным ролям вносить отдельные изменения. При этом файл журнала с информацией о том, кто и какие изменения внес, будет сохраняться в системе mapp Audit.
Интеграция в приложение визуализации
Захваченные изображения и результаты их обработки можно интегрировать в приложение визуализации на базе веб-технологий с помощью mapp View.
Приложение визуализации доступно для просмотра на настольных ПК, планшетах и смартфонах.
Для реализации различных функций машинного зрения предлагается широкий набор готовых визуальных элементов (виджетов). Например, возможность накладывать обнаруженный объект на захваченное изображение облегчает проверку работы машинного приложения. А это значительно ускоряет как разработку, так и ввод в эксплуатацию.
После запуска оборудования можно подсветить на захваченном изображении обнаруженные объекты, которые будут использоваться на последующих этапах обработки. К ним могут относиться объекты, последующая обработка которых допускается, только если не нарушены предельные значения. Дополнительная информация, например о положении или ориентации объекта, может быть отображена поверх изображения или рядом с ним.
![](/fileadmin/Maschine_mit_Vision-abd4681a.jpg)
Как и другие продукты для автоматизации, система машинного зрения от компании B&R запрограммирована с помощью готовых компонентов технологии mapp. Итоговое приложение охватывает все области – от управления процессом и движения до машинного зрения и визуализации.
![](/fileadmin/mapp_AS_Runtime_Original-f1f78f6d.jpg)