Благодаря программному пакету mapp Vision полностью интегрированная система технического зрения от B&R упрощает создание, обслуживание и диагностику соответствующих приложений.
![](/fileadmin/iStock-508130826_Vision-a883c917.jpg)
Полный функционал mapp Vision доступен после обновления до Automation Studio 4.6. При установке технологического пакета автоматически устанавливается соответствующая прошивка для всех требуемых компонентов. Это значительно облегчает настройку ПО и позволяет избежать ошибок.
Специалисты B&R интегрировали в пакет mapp Vision библиотеку машинного зрения HALCON от компании MVTec. Зарекомендовавшие себя алгоритмы обработки изображений позволяют создать надежные и высокопроизводительные решения для определения положения, проверки комплектности, оценки качества, выполнения измерений и идентификации.
B&R использовала эти алгоритмы, чтобы расширить возможности обработки изображений и облегчить настройку решений технического зрения. Это позволяет решать множество разнообразных задач без необходимости в написании кода.
- Главные особенности
- Предварительно настроенные функции
- Передовые алгоритмы обработки изображений
- Простота настройки
Идентификация
Приложение mapp Vision способно обрабатывать более 40 различных видов штрихкодов, включая наиболее распространенные линейные и двухмерные коды. В дополнение к данным о положении и ориентации, это решение также предоставляет информацию о качестве печати кода в соответствии с критериями и расширенной классификацией стандарта ISO 15415/15416. Это позволяет корректировать процессы прямо во время работы и учитывать, например, постепенно выцветающие коды. Функция оптимизируется автоматически и обеспечивает надежные результаты даже при высоких скоростях.
Оптическое распознавание символов (optical character recognition, OCR)
Интегрированная функция распознавания символов использует алгоритм глубокого обучения, что в свою очередь обеспечивает ее надежность и позволяет быстро считывать данные даже при низком качестве изображения или при использовании труднораспознаваемых символов, таких как символы матричных шрифтов. Удобный интерфейс облегчает использование функции OCR.
Анализ больших двоичных объектов
ПО mapp Vision выводит распознавание плоских изображений далеко за рамки простого подсчета пикселей области. Кроме определения размера выявленной области и ее геометрического центра с точностью до микропикселя, данная функция также предоставляет информацию об ориентации области и среднем уровне яркости. Благодаря этому анализ больших двоичных объектов можно применять для целого ряда разных задач, включая определение положения или цвета, измерение и подсчет количества.
Функция Matching
Функция сопоставления позволяет быстро идентифицировать объекты и определить их положение и ориентацию. Кроме сопоставления на основе границ, доступен также вариант сопоставления с учетом корреляции. Гибкие возможности настройки позволяют сопоставлять даже объекты разного масштаба. Функция предоставляет не только данные о положении и ориентации объекта, но также информацию о типе обнаруженной модели и точности сопоставления.
Измерение
В пакете mapp Vision также доступен эффективный и высокоточный инструмент измерения. Длина прямых линий или сегментов круга измеряется с точностью до субпикселя. Функция позволяет с точностью измерять расстояния и радиусы в целях контроля качества или для определения положения и отслеживания объектов в механических захватных системах.
![](/fileadmin/Vision_-_mehr_sehen-20ccbe0f.jpg)