Чтобы получить полное описание лицензирования программного пакета Нажмите здесь

Для возврата на главную страницу mapp Safety Нажмите здесь

Starter

  • 1 SafeDOMAIN
  • До 5 узлов SafeNODE
  • Функция SafeMOTION по выбору: STO, SS1, SBC
  • Лицензия не требуется

Бесплатно

Premium

  • Несколько SafeDOMAIN
  • До 228 узлов SafeNODE на каждый SafeDOMAIN
  • Все функции SafeMOTION
  • Лицензия требуется для каждой целевой системы

Рекомендуется

Ultimate

  • Включает в себя все функции пакета Premium
  • SafeROBOTICS
  • Шлюз PROFIsafe
  • Лицензия требуется для каждой целевой системы
Номер модель Описание
1TCMPSAFETY.10-01 Лицензия mapp Safety "Premium". Требуется одна лицензия для каждой целевой системы. Пакет поддерживает все основные функции без ограничений по размеру или набору функций SafeMOTION, т.е. - Поддержка нескольких SafeDOMAIN - До 280 SafeNODE на SafeDOMAIN (например, контроллеры SafeLOGIC, модули SafeIO, оси SafeMOTION, сторонние устройства openSAFETY) - Полный набор функций SafeMOTION Включены все основные технологические библиотеки и функции. Следующие функции требуют лицензии mapp Safety "Ultimate" и поэтому НЕ включены в пакет mapp Safety "Premium": - Функции SafeROBOTICS - Функции шлюза PROFIsafe - Пользовательские функции Необходимо учитывать общие системные ограниченияе, например, производительность сети или процессора используемой продукции.
1TCMPSAFETY.20-01 Требуется отдельная лицензия на пакет mapp Safety "Ultimate" для каждой целевой системы. С пакетом mapp Safety "Ultimate" можно использовать весь спектр функций mapp Safety без ограничений, в дополнение к набору функций из пакета mapp Safety "Premium", также имеются следующие эксклюзивные функции для пакета "Ultimate": - Функции SafeROBOTICS - Функции шлюза PROFIsafe - Пользовательские функции Необходимо учитывать общие системные ограниченияе, например, производительность сети или процессора используемой продукции.

Укажите страну и язык

B&R Logo