Простая в освоении система управления
В mapp Control доступ ко всем функциям управления - от ПИД-регуляторов до сложных элементов управления кранами и гидравлическими системами - осуществляется через единый дружественный интерфейс. Поэтому процесс создания приложения с помощью mapp Control станет значительно проще и быстрее.
![](/fileadmin/mapp_Control-0b17174f.jpg)
Увеличение производительности
![](/fileadmin/i1-504856a1.jpg)
Используйте достижения передовых технологий
mapp Control предлагает удобные в использовании программные компоненты на базе гибких алгоритмов управления.
![](/fileadmin/i2-e1e9b60c.jpg)
Раскройте потенциал своего оборудования
Используя mapp Control, вы заставите оборудование работать на пределе возможностей, что повысит его производительность.
![](/fileadmin/i3-48d0ebb1.jpg)
Быстрый выход на рынок благодаря "цифровым двойникам"
Функции моделирования в mapp Control упрощают разработку и ускоряют ввод оборудования в эксплуатацию.
![](/fileadmin/i4-29ebe301.jpg)
Самооптимизирующиеся контроллеры
Адаптивные контроллеры, возможности автонастройки и виртуальные датчики помогают оптимизировать параметры контуров управления и корректировать их в процессе эксплуатации.
mapp Control поможет повысить рентабельность оборудования
![](/fileadmin/m1-7bd99e74.jpg)
mapp Control Tools
Использование продвинутых алгоритмов управления оказывает существенное влияние на рентабельность машины. Программный пакет mapp Control Tools предлагает широкий набор базовых функций для управления с обратной связью и для обработки сигналов. Индивидуальные решения управления, использующие ПИД-регуляторы с функциями настройки, фильтрами нижних частот, фильтрами Калмана и компонентами для генерации профилей помогут максимально раскрыть инновационный потенциал оборудования.
![](/fileadmin/m2-fd1ce9ff.jpg)
mapp Crane
mapp Crane позволяет разрабатывать решения для замкнутых систем управления на кранах, в которых для подъема грузов используются тросы. Для эффективной работы таких машин система управления движением должна учитывать, что у подвешенного груза есть тенденция к колебаниям. Тогда она сможет подавить неуправляемые пространственные колебания груза. В результате повышается безопасность как людей, так и имущества, а на перемещение груза уходит меньше времени. mapp Crane может использоваться при работе с такой техникой, как, например, мостовые (OHBС), козловые (RMG) или причальные (STS) краны.
![](/fileadmin/m3-b280e51e.jpg)
mapp Hydraulics
Приложение mapp Hydraulics обеспечивает удобный доступ к продвинутым функциям управления системами с обратной связью и упрощает процесс разработки, моделирования, виртуального ввода в эксплуатацию и диагностики гидравлических систем. Инновационная функция автонастройки позволяет быстрее определить оптимальные параметры контроллера для любых комбинаций насосов, клапанов и гидроцилиндров. Также можно с легкостью интегрировать гидравлические оси в систему ЧПУ с электрическими осями.
![](/fileadmin/m4-9d2d0e7b.jpg)
mapp Plastics
mapp Plastics предлагает набор функций для управления технологическим процессом в индустрии пластмасс. Например, с помощью простых в использовании компонентов можно задать желаемую траекторию движения для зажимных устройств, инжекционных плунжеров, эжекторов и т.д. Помимо этого доступны специализированные функции, такие как защита литейной формы от зажимного устройства, переключение на выдержку под давлением и управление временем выдержки во время литья, а также управление противодавлением с обратной связью во время пластификации.
![](/fileadmin/m5-9955bcba.jpg)
mapp Temperature
Разработка высокоэффективных решений для контроля температуры, необходимых, например, при горячей экструзии или термическом формовании, является непростой задачей. Это особенно верно, когда речь идёт о требованиях, которые включают в себя автотюнинг, зоны синхронизации кривых нагрева, минимальное перерегулирование или режимы эксплуатации с оптимизированным расходом энергии. mapp Temperature имеет в своем арсенале функции для оптимального контроля температурными процессами. Рабочие параметры системы можно приблизить к эксплуатационным пределам.
![](/fileadmin/m6-ca432a3a.jpg)
mapp Web Handling
mapp Web Handling разработана для машин, которые работают с непрерывным полотном или нитью, например, печатные машины, упаковочные, а также разного рода текстильные машины. Компонент mapp Web Handling обеспечивает максимальную производительность с минимальными отходами и предлагает все необходимые технологии для эффективного производства. Благодаря приложениям mapp возможны настройка и управление любыми элементами оборудования для работы с рулонным материалом, будь то оси намотки или оси конвейера, ролик для регулировки натяжения или натяжной механизм.
Примеры применения mapp Control на практике
Оптимизированный процесс литья пластмасс под давлением с моделированием и автонастройкой
Функция автонастройки гидравлического контроллера гарантирует оптимальную настройку гидравлического регулятора давления в насосе инжекционно-литьевой машины.
Переключение контроллера температуры в режим симуляции позволяет моделировать температурные процессы в определенных зонах. Таким образом, для разработки и тестирования программного обеспечения не требуется фактический нагрев оборудования.
![](/fileadmin/Spritzgussmaschine-7b645b09.jpg)
![](/fileadmin/verpackung-45bda702.jpg)
Модульная система для разработки индивидуализированных упаковочных решений
Задача по оптимизации процесса упаковки требует разработки индивидуальных решений для управления с обратной связью и без нее. Функции mapp Control Tools позволяют реализовывать любой тип контура управления, генерировать профили или проводить простую статистическую оценку. Это дает производителям оборудования возможность разрабатывать уникальные торговые предложения.
Превосходное качество печати благодаря технологии виртуальных датчиков
Виртуальный датчик из приложения mapp Web Handling способен обнаружить повреждение направляющего валика в печатном прессе. Неисправность можно будет устранить до того, как она начнет серьезно влиять на качество печати.
![](/fileadmin/print-df47c520.jpg)
Моделирование на всех уровнях
Решения B&R позволяют осуществлять моделирование и симуляцию на всех уровнях. Использование функций mapp Control в комплексе с другими инструментами разработки, например с MapleSim или industrialPhysics, позволяет проводить программно-аппаратное моделирование или виртуальный ввод в эксплуатацию.
![](/fileadmin/mapp_Control_and_Simulation_Tools-6c3114b6.jpg)