Будущее программной разработки
![](/fileadmin/mapp_key-04998226.jpg)
mapp Technology - это революционная технология программирования для технологического оборудования. Компненты mapp похожи на готовое приложение в сматртфоне - выбираете нужное и используете. Вместо того чтобы с нуля писать программный код для блоков управления доступом, аварийного оповещения или управляющие последовательности для контроля движения, разработчики могут воспользоваться готовыми mapp-приложениями, которые настраиваются за несколько кликов мыши. Простое управление сложными алгоритмами. Программисты смогут полностью сфокусироваться на реализации производственного процесса.
Больше времени для самого главного
![](/fileadmin/Icon-1-9a615258.jpg)
Разработка в 3 раза быстрее
Ускорение цикла разработки с модульным интеллектуальным программным обеспечением. Приложения mapp автоматически обмениваются между собой данными, что существенно экономит силы, время и деньги на разработку.
![](/fileadmin/2_Lebenszykluskosten_senken-8bd15bbf.jpg)
Снижение стоимости жизненного цикла
Набор доступных функций постоянно расширяется. Новые и ранее выпущенные mapp-приложения полностью совместимы друг с другом. Поддержку программ обеспечат специалисты B&R.
![](/fileadmin/4_Zeit_f%C3%BCr_Innovationen-d2bd695f.jpg)
Освободите время для инноваций
Сфокусируйте процесс разработки на оптимизации производственно процесса и уделите инновациям то внимание, которое они заслуживают. Благодаря mapp Technology можно высвободить ресурсы, в которых вы так нуждаетесь.
![](/fileadmin/3_modulare_Maschinenkonzepte-fd8b91d9.jpg)
Используйте новейшие технологии
mapp Technology позволяют упростить комплексные задачи, такие как внедрение робототехники или упреждающее регулирование.
Для любой задачи
![](/fileadmin/mappSERVICES-2637678d.jpg)
Добавить базовые функций машины или производственной линии теперь можно двумя кликами мыши, например, добавить управление рецептами, систему аварийного оповещения, анализ OEE, систему управления пользователями и правами, журнал доступа, мониторинг энергопотребления, систему управления базой данных и многое другое.
Подробнее
![](/fileadmin/mappCONTROL-4ec09648.jpg)
Комплексные алгоритмы управления в виде удобных программных блоков. Управление краном, управление гидравлическими системами, фильтрация сигнала, создание систем с обратной связью и многое, многое другое. Передовые технологии становятся доступными для обычного пользователя.
Подробнее
![](/fileadmin/mappVIEW-f6359042.jpg)
Единственное на рынке решение визуализации, которое работает независимо от платформы и операционной системы. Создание современных интерфейсов на HTML5 из готовых к использованию виджетов.
Подробнее
![](/fileadmin/mappSAFETY-67431ed0.jpg)
Интегрированная функциональная безопасность залог высокой производительности и эффективности машин. mapp Safety охватывает весь спектр задач, в том числе безопасное управление роботом и осью. Функции безопасности машин можно включать или отключать в процессе эксплуатации.
![](/fileadmin/mappMOTION-ac61f1b7.jpg)
mapp Motion предоставляет единое решение для всех систем управления движением от управления одиночными или множественными осями до сложных систем управления робототехникой и ЧПУ.
![](/fileadmin/mappRobotics-logo-1a2ffa12.jpg)
Приложение mapp Robotics упрощает внедрение и использование роботов в производстве.
Подробнее
![](/fileadmin/mapp_CNC-7c4d3e77.jpg)
mapp CNC упрощает внедрение и использование осей с ЧПУ.
Подробнее
Максимальная гибкость
Возможно реализовать любую комбинацию из mapp приложений и пользовательского программного обеспечения. Степень интеграции в пользовательское программное обеспечение и выбора mapp приложений полностью зависит от Ваших желаний и нужд.
mapp Technology поставляется в форме плагинов для инженерной среды разработки Automation Studio с функцией диагностики и отладки оборудования. Среда разработки поддерживает все языки программирования IEC 61131, а также C и C++.
![](/fileadmin/Maschine_software-f92b557b.jpg)
Гарантия качества программного обеспечения
![](/fileadmin/Q-ee505e97.jpg)
mapp приложения создаются в соответствии с принципами гибкой методологии разработки программного обеспечения и во главе угла ставится качество приложений. Разработка через тестирование (test-driven development) позволяет добиться того, чтобы автоматизированные тесты можно было проводить непосредственно в процессе разработки. Испытания и тесты осуществляются на пяти разных уровнях, а также постоянно добавляются новые. Кроме того, каждая новая или модифицированная функция разрабатывается по принципу четырёх глаз. Все вместе данные методы и принципы разработки гарантируют высокий уровень качества программного обеспечения.