![](/fileadmin/Windows-258d6490.jpg)
B&R предлагает операционные системы Windows ® – стандартные операционные системы, которые используются на большинстве ПК – также для контроллеров и визуализации приложений. Вы можете выбрать Windows® 7, Windows® XP Professional и модульные варианты для встроенного применения.
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Linux for B&R 12
B&R Linux 10
Terminal OS
Windows® 7
![](/fileadmin/5SWWI7.0100-GER-7700cfcf.jpg)
В новой операционной системе Windows ® 7 предлагается множество новых функций и улучшений производительности. Быстрый переход в режим энергосбережения, более быстрое восстановление, меньшее использование памяти и высокоскоростное обнаружение USB устройств – вот лишь некоторые из преимуществ, предоставляемых Windows ® 7. В Windows ® 7 Professional доступны немецкий и английский языки, в то время как Windows ® 7 Ultimate поддерживает до 35 различных языков. Активация продукта не требуется на ПК от B&R, что является огромным преимуществом для упрощения процедур снабжения, относящихся к автоматизации станков.
Обновление с Windows ® XP на Windows ® 7
Все операционные системы Windows®, предлагаемые B&R, поступают из отдела Microsoft Embedded. Это гарантирует гораздо больший срок доступности, особенно по сравнению с продукцией, предлагаемой на потребительском рынке. По этой причине процесс планирования для обновления с Windows ® XP может осуществляться в течение более длительного периода времени, так как она будет по-прежнему предлагаться на протяжении многих лет.
Поддерживаемые языки в Windows® 7 Ultimate:
Арабский | Еврейский | Румынский |
Болгарский | Голландский | Русский |
Китайский (упрощенный) | Итальянский | Шведский |
Китайский (Тайвань) | Японский | Сербский |
Китайский (традиционный) | Корейский | Словацкий |
Датский | Хорватский | Словенский |
Немецкий | Латвийский | Испанский |
Английская версия | Литовский | Чешский |
Эстонский | Норвежский | Тайский |
Финский | Польский | Турецкий |
Французский | Португальский (Бразилия) | Украинский |
Греческий | Португальский (Португалия) | Венгерский |
Windows® Embedded Standard 7
![](/fileadmin/WES7_-_Vertical_Web-d7ef0178.jpg)
Преемник Windows® XP embedded получил название Windows® Embedded Standard 7. Как и предыдущие версии, эта встроенная операционная система обеспечивает полную системную поддержку устройств Automation PC 810, Panel PC 800 и Power Panel 500. Кроме фирменных новых особенностей, которые также включены в Windows® 7 Professional, Windows® Embedded Standard 7 включает такие встроенные компоненты, как улучшенный фильтр записи Enhanced Write Filter, файловый фильтр записи File-Based Write Filter, фильтр регистра Registry Filter и загрузку с USB-носителей.
Windows® Embedded Standard 7 имеется в двух различных версиях. Основное различие между ними связано с поддержкой многоязычности. Windows® Embedded Standard 7 доступен только на одном языке, в то время как Windows® Embedded Standard 7 Premium поддерживает установку нескольких языков одновременно. В Windows® Embedded Standard 7 корпорация Майкрософт также внесла значительные улучшения в области безопасности. Программа AppLocker, доступная в версии Premium, может предотвратить выполнение неизвестных или потенциально нежелательных приложений, которые, например, должны устанавливаться по сети или с непосредственно подключенных дисков. Уровневый подход позволяет различать скрипты (.ps1, .bat, .cmd, .vbs и .js), файлы установщиков (.msi, .msp) и библиотеки (.dll, .ocx). AppLocker можно также настроить для записи нежелательной активности и ее отображения в окне просмотра событий. Windows® Embedded Standard 7 поставляется в 32-разрядной и 64-разрядной версиях. Это также обеспечивает поддержку сложных 64-разрядных приложений.
Windows® XP Professional
![](/fileadmin/5SWWXP.0600-ENG-24d4ba1b.jpg)
Windows® XP Professional – операционная система, используемая, в основном, в офисах, имеется и для области автоматизации. С помощью AR010 Soft PLC можно связать задачи систем управления и приложения Windows®.
Windows® Embedded Standard 2009
![](/fileadmin/5SWWXP.0712-ENG-03b83eb4.jpg)
Windows® Embedded Standard 2009 – это модульная версия Windows® XP Professional. Эта ОС используется, если для запуска приложений XP требуется меньший размер операционной системы. Вместе с памятью CompactFlash Windows® Embedded Standard 2009 позволяет использовать настольную операционную систему Microsoft в суровых условиях окружающей среды. В дополнение к известным возможностям, имеющимся в Windows® XP Professional, операционная система Windows® Embedded Standard 2009 была улучшена в плане надежности: в нее добавлен фильтр записи для отдельных разделов памяти. Защита отдельных разделов, например, загрузочного раздела, позволяет без каких-либо проблем запускать систему ПК даже после неожиданного сбоя питания. B&R предоставляет полные образы для промышленных ПК, устройств Power Panel и Mobile Panel, чтобы максимально облегчить переход на Windows® Embedded Standard 2009. В дополнение к Windows® Embedded Standard 2009, также имеется также стандартная операционная система Windows® XP Professional в английской, немецкой и многоязычной версиях.
Windows® XP Embedded
![](/fileadmin/5SWWXP.0426-ENG-d906ec63.jpg)
Windows® XP Embedded – это модульная версия Windows® XP Professional. Эта ОС используется, если для запуска приложений XP требуется меньший размер операционной системы. Вместе с памятью CompactFlash Windows® XP Embedded позволяет использовать настольную операционную систему Microsoft в суровых условиях окружающей среды. В дополнение к известным возможностям, имеющимся в Windows® XP Professional, операционная система Windows® XP embedded была улучшена в плане надежности: в нее добавлен фильтр записи для отдельных разделов памяти. Защита отдельных разделов, например, загрузочного раздела, позволяет без каких-либо проблем запускать систему ПК даже после неожиданного сбоя питания. B&R предоставляет полные образы для промышленных ПК, устройств Power Panel и Mobile Panel, чтобы максимально облегчить переход на Windows® XP Embedded. В дополнение к Windows® XP Embedded, также имеется также стандартная операционная система Windows® XP Professional в английской, немецкой и многоязычной версиях. Однако, в отличие от Windows® XP embedded, эта версия должна быть активирована Microsoft.
Windows® CE 5.0 / CE 6.0
![](/fileadmin/5SWWCE.0512-ENG-cdc83cf8.jpg)
Если требуется малый объем памяти и высокая производительность в открытых системах, подходящий выбор – это Windows® CE 5.0 / CE 6.0. B&R предоставляет стандартный образ для Power Panel, Mobile Panel, Automation PC и Panel PC, который включает многочисленные программные инструменты и сервисные средства, занимая лишь около 30 Mбайт.