exOS: Самая крупная программная экосистема в мире
Усовершенствованная кроссплатформенная операционная система exOS (от англ. enhanced crossover Operating System) от B&R позволяет интегрировать открытое ПО, работающее под управлением Linux, в автоматизированные системы управления. Таким образом можно создать продвинутые системы автоматизации, полностью соответствующие концепциям Индустрии 4.0 и промышленного Интернета вещей.
Преодоление барьера между информационными и операционными технологиями
При создании самых передовых на сегодняшний день конструкций машин OEM-производители полагаются на междисциплинарные группы, состоящие из экспертов в области операционных технологий (OT) и информационных технологий (ИТ). Проблема в том, что современные системы управления не могут работать с языками программирования более высокого уровня. Специалисты по ОТ и ИТ работают с разными языками программирования, что затрудняет поиск точек соприкосновения для реализации совместного решения. Эксперты по OT хорошо разбираются в проектировании машин, программировании ПЛК и вводе их в эксплуатацию, а их коллеги из сферы ИТ более комфортно чувствуют себя, используя языки программирования высокого уровня, такие как C++, Python или JavaScript, и работают с программным обеспечением с открытым исходным кодом и операционной системой Linux. Позволяя системам управления понимать языки программирования высокого уровня, операционная система exOS предлагает машиностроителям совершенно новый способ разработки сложных гибридных решений для своих машин.
![](/fileadmin/exOS_-_Two_Programmers-ade4c95c.jpg)
Преимущества
Примеры применения
Портфолио решений
Интегрированные функции