Тонкий клиент
Эксплуатация и мониторинг в удаленных местах
Тонкие клиенты – это идеальный инструмент в условиях, когда требуется переключаться между несколькими панелями оператора. Устройства B&R Power Panel 300 с операционной системой Windows CE® – наилучшая платформа для обработки подобных задач. Тонкие клиенты действуют как чистые модули ввода/вывода. Приложения выполняются на сервере. Сами клиенты взаимодействуют по сети Ethernet TCP/IP, что выгодно с точки зрения затрат.
Протокол Remote Desktop
Удобный конфигурационный пакет B&R позволяет генерировать эффективные промышленные решения клиент-сервер, используя стандартный сервис "Remote Desktop Protocol". Вводить пароли на клиентах не требуется, потому что предпочтительный клиент автоматически подключается к серверу после запуска системы. На неактивных клиентах отображается простой экран регистрации. Затем приложение можно вывести на экран с помощью мыши или клавиатуры.
Power Panel 300 как тонкий клиент
Почти не требующая обслуживания конструкция без вращающихся деталей, карта памяти CompactFlash в качестве носителя данных и множество различных типов дисплеев (до TFT 15" XGA) делают устройство Power Panel 300 идеальным вариантом для использования в качестве тонкого клиента. Если другим системам для подобных решений требуется дорогая операционная система на сервере, для решений B&R вполне достаточно операционной системы Windows XP Professional.
USB-флеш-накопители на тонком клиенте
Если к клиенту подключен носитель данных (например, USB-флеш-накопитель), доступ к нему может получить любое устройство в сети Ethernet. Сервер также может обращаться к этому удаленному носителю данных, что значительно упрощает изменение или замену параметров промышленног ооборудования.
Номер модели1 | Описание |
---|---|
5SWOSU.0000-EN | Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 и 6.0, английская версия. |
5SWOSU.0001-EN | Тонкий клиент – клиентское программное обеспечение для Windows XP Pro / Embedded, английская версия. |
1 | В поставку включена только лицензионная этикетка. Программное обеспечение устанавливается вместе с операционной системой при сборке устройства. |
![](/fileadmin/Thin_Client-f1aad806.jpg)