Secure Remote Maintenance от B&R сделает техническое обслуживание машины и систем простым и удобным из любой точки мира - хоть из офиса, хоть по пути домой. Удаленное техническое обслуживание позволяет своевременно реагировать на непредвиденные проблемы, а также быстрее возвращать оборудование в строй. В результате, использование потенциала вашей системы существенно возрастает.

Безопасное удаленное обслуживание: Быстро, просто, безопасно


В любой точке мира

Предложите своим клиентам услуги и техническое обслуживание ваших машин или просто приглядывайте за собственным оборудованием из любой точки мира. С решением от B&R технический персонал или инженер может получить доступ к машине из любой точки мира - прочитать журнал событий, данные приложения и многое другое. Таким образом, несколько машин или систем могут обслуживаться одним специалистом. Время простоя оборудования в этом случае снижается до минимума, а также сокращаются расходы на командировки сотрудников.

Уникальная защита
Данные между SiteManager на машине и GateManager передаются и шифруются через VPN соединение, которое дополнительно защищено использованием сертификатов. Дополнительная защита обеспечивается встроенным брандмауэром на SiteManager.
GateManager регулирует права доступа сервисных инженеров к машинам благодаря встроенной системе управления. Удаленный доступ также позволяет использование клавишного переключателя, который может быть подключен через входы и выходы на SiteManager.

Простота использования
Secure Remote Maintenance от B&R крайне прост в освоении и эксплуатации. Вам необязательно быть IT-специалистом, что бы его настроить. Права доступа к машине также просто настраиваются в GateManager с помощью обычного drag&drop. Использование SiteManager позволит сэкономить деньги и время, нужно только один раз настроить его для использования разных машин.

Дополнительные преимущества с Automation Studio
SiteManager можно настроить в Automation Studio для любого оборудования B&R. Никаких дополнительных настроек не требуется по поставки оборудования, а значит машину можно будет ввести в эксплуатацию еще быстрее.

Соответствии с обычной политикой безопасности
Безопасное Удаленное Обслуживание работает в соответствии с существующими политикам ИТ-безопасности. Нет необходимости открывать дополнительные порты Таким образом внедрение решения в Вашу корпоративную сеть будет крайне простым.

Выберите оптимальное решение удаленного обслуживания

Все компоненты Безопасного Удаленного Обслуживания от B&R можно комбинировать друг с другом в зависимости от необходимости. Выберите то, что лучшего всего подходит именно Вам:

Вы хотите диагностировать машины непосредственно на месте или получать данные на мобильное устройство?

  • Доступ с ПК:
    LinkManager 0RMLM.WIN
  • Доступ со смартфона или планшета:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB
  • Доступ с мобильного устройства:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB

Какая IT-инфраструктура уже используется в Вашей компании?

  • Платформа виртуализации:
    программное (виртуальное) устройство GateManager 0RMGM.SW
  • Аппаратный сервер:
    аппаратное устройство GateManager 0RMGM.4260-TP

Какой интерфейс Вы предпочитаете использовать для удаленного доступа?

GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks



Помимо основного руководства пользователя для Безопасного Удаленного Обслуживания, имеется дополнительная информация об отдельных продуктах и случаях применения.

Дополнительная документация

Дополнительная документация

Укажите страну и язык

B&R Logo