![](/fileadmin/Teaser_180_grad-dc2c5e39.jpg)
Новый изогнутый сегмент
Интеллектуальная конвейерная система SuperTrak пополнилась новым сегментом с изгибом на 180°. Новый сегмент позволяет шаттлам проходить на большей скорости, обладает большей удерживающей и тяговой силой. В результате увеличивается производительность всей системы.
![](/fileadmin/Platzhalter-c23d0ce1.jpg)
![](/fileadmin/STO-c6b92500.jpg)
Безопасное отключение крутящего момента (STO)
Инженеры B&R интегрировали функцию безопасного отключения крутящего момента (STO) в интеллектуальную конвейерную систему ACOPOStrak. После аварийного останова сохраняются все положения шаттлов и последовательности движений.
Функция безопасности STO
![](/fileadmin/Platzhalter-c23d0ce1.jpg)
![](/fileadmin/K%C3%BChlkonzept-0985d057.jpg)
Интеллектуальное охлажение
Сегменты двигателя для интеллектуальной системы ACOPOStrak теперь будут доступны со встроенным жидкостным охлаждением. Это существенно повышает производительность конвейера. Система охлаждения встроена непосредственно в сегмент с мотором, поэтому устанавливать её отдельно не требуется.
![](/fileadmin/Platzhalter-c23d0ce1.jpg)
![](/fileadmin/Vertical_Mounting-fff850e6.jpg)
Вертикальный монтаж
Интеллектуальную систему SuperTrak теперь можно будет устанавливать вертикально. Вертикальное размещение поможет повысить плотность оборудования на квадратный метр площади. Кроме того, облегчит доступ к электронной начинке конвейера.
Простой монтаж
![](/fileadmin/Platzhalter-c23d0ce1.jpg)
![](/fileadmin/teaser_Washdown-8b449729.jpg)
Влагозащищенный ACOPOStrak
Был разработан влагозащищенный вариант конвейерной системы ACOPOStrak с защитой IP69K. Разработана новая версия конвейерной системы для мойки под высоким давлении и температурой воды до 80°C.