![](/fileadmin/1548021890798-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1548021890883-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1548021890847-de-html-1.0.jpg)
Пример использования: индивидуальный рецепт смузи
Многие любители смузи давно пользуются Интернетом для поиска новых оригинальных рецептов. Затем они идут в магазин, покупают ингредиенты, несут их домой и готовят из них пюре — это отнимает много времени и зачастую создает неудобства. Более быстрый и простой способ насладиться идеальным смузи — заказать понравившийся микс через Интернет (например, 60 % банана, 20 % вишни, 10 % ананаса и 10 % киви) и получить свой индивидуальный смузи с доставкой на дом. А что если бы можно было выбрать цвет крышечки и рисунок на этикетке? Многие опытные производители назвали бы это ложным оптимизмом. Ведь до сегодняшнего дня вряд ли было возможно производить персонализированные продукты с выгодой для бизнеса
Узнайте больше о гибком производстве
При традиционном массовом производстве конвейерные ленты транспортируют продукцию с фиксированными интервалами и постоянной скоростью через различные станции обработки, прежде чем она будет упакована для продажи. Такой подход уже не отвечает потребностям современных потребителей. Молодому поколению людей, «выросших» на цифровых технологиях, нравится возможность выражать свою индивидуальность с помощью продуктов, созданных с учетом их потребностей и предпочтений, и они готовы платить за это высокую цену. Чтобы удовлетворить потребности этого рынка и сохранить конкурентоспособность, производители должны повысить гибкость своих производственных линий.
Как этого добиться? Можно заменить традиционные конвейерные ленты интеллектуальными транспортными системами. В некоторых случаях, однако, нет необходимости заменять всю производственную линию. Поэтому B&R разработала интеллектуальную транспортную систему ACOPOStrak таким образом, чтобы она могла идеально взаимодействовать с традиционными конвейерными лентами. Во многих случаях для персонализации продуктов достаточно одного небольшого участка гибкой и интеллектуальной транспортной системы. По остальным участкам продукты можно продвигать как обычно. Такой гибридный подход позволяет объединить гибкость интеллектуальной транспортной системы с низкой стоимостью традиционных конвейеров.
![](/fileadmin/1533755684180-en-html-1.1.jpg)
![](/fileadmin/1548781465545-en-html-1.0.jpg)
Легкость переноса
Иногда наиболее оптимальным вариантом для удовлетворения потребностей гибкого производства является гибридное решение. Возможность переноса продуктов между системами без помощи оператора или робота является ключевой для их экономически эффективной реализации. Решение B&R позволяет сделать это благодаря специальной конструкции кареток. Они удерживаются на дорожке с помощью магнитной силы и перемещаются по конвейерной ленте благодаря трению. Направляющие позволяют кареткам всегда оставаться на правильном пути.
В отличие от конвейерной ленты, которая перемещает продукты с постоянной скоростью и фиксированным расстоянием между ними, для кареток на участках ACOPOStrak эти параметры можно настроить отдельно. При отсутствии жесткой синхронизации конвейерной ленты можно производить персонализированные партии в одну единицу.
![](/fileadmin/1520772825924-de-html-1.1.jpg)
Это упрощает изменение скорости транспортировки и времени обработки. Интеграция небольшого участка ACOPOStrak в конвейерную систему обеспечивает гибкость, необходимую для выгодного массового производства по индивидуальным заказам. Производители теперь могут в полной мере использовать бесконечные возможности персонализации.
Экономичное и компактное решение
Модульная конструкция ACOPOStrak позволяет интегрировать сегменты различной длины в обычные конвейерные системы. В производственной линии длиной 100 метров, которой требуется только 10 метров интеллектуальной транспортировки, остается 90 метров обычного конвейера.
Каждый сегмент ACOPOStrak имеет встроенный привод. В двигатель встроена силовая электроника и мощный процессор. Нет необходимости в каких-либо дополнительных преобразователях или блоках управления движением, которые не только значительно увеличили бы стоимость, но и заняли бы много места в шкафу управления. Сочетание ACOPOStrak и конвейерной ленты – это решение, которое обеспечивает значительную экономию пространства.
Гибридные решения значительно расширяют спектр потенциальных областей применения ACOPOStrak. Более гибкие производственные линии зачастую более эффективны, и достижение этой гибкости теперь становится экономически выгодным.
Более подробно о ACOPOStrak