Уникальное сочетание функций даст Вам явное конкурентное преимущество:

Высокоскоростные дивертеры

Полная свобода проектирования

Шаттлы с горячей заменой

Максимальная производительность

Интеллектуальное системное ПО

Защита IP69K

Высокоскоростной дивертер - главный компонент системы

Уникальные в своем роде высокоскоростные дивертеры позволяют шаттлам перемещаться между сегментами производственной линии на полной скорости. Это открывает принципиально новые возможности при создании гибких производственных систем, делая их еще более адаптируемыми и расширяемыми.

Дивертеры ACOPOStrak позволяют легко разделять и объединять производственные потоки. Полностью электромагнитный привод позволяет добиться чрезвычайно высокой износостойкости и исключить необходимость в обслуживании

  • Главные особенности
  • Технология на базе полностью электронных дивертеров
  • Высокая износостойкость
  • Разделять и соединять потоки производства на полной скорости

Максимальная производительность

Создание пользовательских наборов в режиме реального времени

Создание пользовательских наборов в режиме реального времени

Дивертеры ACOPOStrak позволяют группировать продукты в произвольные наборы в режиме реального время без переналадки оборудования. Например, можно легко скомпоновать шестибаночную упаковку из разных напитков.

Максимальная скорость производства

Максимальная скорость производства

Дивертеры перемещают каретки между сегментами производственной линии без какой-либо потери в скорости или в производстве.

Сортировка на лету

Сортировка на лету

Дивертеры ACOPOStrak способны отсортировать бракованную продукцию, как только она будет обнаружена на линии, что в свою очередь помогает избежать траты на последующих стадиях, например по первичной или вторичной упаковке. Таким образом открывается новое измерение в использование ресурсов и увеличения показателей качества и общей эффективности оборудования.

Каретки с горячей заменой

Каретки ACOPOStrak можно заменять в процессе работы, а сама процедура занимает несколько секунд и для этого не требуется никакие инструменты. Для переналадки производства для другой продукции оператору потребуется всего лишь установить новые каретки на направляющие, которые удерживаются на месте только с помощью постоянных магнитов. Добавление сервисного участка производственной линии позволит полностью исключить простой оборудования для переналадки или обслуживания.

Параллельная обработка

Производственный поток можно разделить, пропустить через различные рабочие станции и снова объединить. Критичные по времени процессы будут ускорены, сократиться время цикла и возрастёт производительность.

Полная свобода проектирования

Ваш дизайн ACOPOStrak

Универсальную конвейерную систему ACOPOStrak можно конструировать как угодно. Можно расположить сегменты линии так, чтобы они соответствовали условиям планировки или потребностям процессов. Все типы открытых и закрытых контуров можно расположить по сетке так, как необходимо. Вы сами решаете, как расположить конвейерную линию, в зависимости от потребностей вашего технологического процесса.

Основой конвейерной системы является линейный двигатель, состоящий из четырех сегментов: прямой сегмент, 45-градусный сегмент и два 22,5-градусных сегмента, ориентированных налево или направо. Благодаря модульной организации гибкой системы ACOPOStrak позволяет создавать совершенно новые конструкции машин. Простота проектирования машины в соответствии с требованиями вашего технологического процесса.

Направляющие

Шаттл

Прямая направляющая

45°

90°

135°

180°

Длина траектории

660 мм

900 мм

1140 мм

1380 мм

1620 мм

Сегменты

Прямой сегмент

Изогнутый сегмент (правый)

Изогнутый сегмент (левый)

Дуговой сегмент

Радиус

305,58 мм

Угол

22,5°

45°

Интеллектуальное системное ПО

Кроме того, разработку можно будет осуществлять с помощью процесс-ориентированного программирования. Все, что потребуется разработчикам - это описать правила, которые определяют производственный процесс на линии, вместо того, что бы программировать множество осей и каждую каретку отдельно. Автоматизированный учет трафика с интегрированной системой защиты от коллизий значительно упрощают жизнь разработчика.

  • Главные особенности
  • Интуитивное программирование потока процесса
  • Интегрированное предотвращение столкновений
  • 3D визуализация/симуляция
  • Автономное управление трафиком кареток

Быстрый выход на рынок
Мы предлагаем множество программных средств для запуска ACOPOStrak в производство с минимальными затратами сил и времени. Комплексные функции симуляции позволят протестировать написанный код, прежде чем развертывать его на реальном оборудовании. Тем самым сокращая время на разработку и выпуск машины на рынок.

Укажите страну и язык

B&R Logo