Инженеры B&R разработали интегрированную систему управления освещением и вспышкой для технического зрения. Управление освещением синхронизируется с системой автоматизации, а задержка составляет меньше микросекунды.
- Главные особенности
- Управление освещением с точностью до микросекунд
- Защита от посторонней засветки
- Автоматическая адаптация к любой ситуации
- Встроенная диагностика
Элементы освещения и камера являются неотъемлемой частью приложения для управления машиной. Синхронизация с датчиками, сведениями о положении двигателей и событиями в машине легко настраивается в приложении для машины. Микросекундная точность гарантируется даже при синхронизации нескольких камер и источников освещения.
В каждый элемент освещения встроен контроллер импульсов, поэтому дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. Контроллер обеспечивает точную передачу импульсов для мощных светодиодных элементов. Это позволяет получать световые импульсы с минимальной длительностью в 1 микросекунду при максимальной интенсивности. Поэтому систему машинного зрения от B&R можно без каких-либо проблем использовать и для высокоскоростных приложений.
Светодиодная подсветка
Светодиодную подсветку можно заказывать как по отдельности, так и в комплекте по две, три или четыре штуки. Гибкость настройки ламп с функцией электронной регулировки угла луча позволяет реализовать сценарии светлопольного (слева) и темнопольного (справа) освещения с помощью одного устройства. Для этого требуется изменить всего один параметр.
Кольцевая подсветка
Кольцевая подсветка может состоять из четырех, шести или восьми прямых светодиодных подсветок, которые обеспечивают равномерное освещение объекта
Фоновая подсветка
Фоновая подсветка имеется в шести различных вариантах, из которых можно подобрать оптимальное решение для любой задачи.
Заводская настройка
Лампы и системы подсветки B&R проходят настройку перед поставкой. Благодаря этому при замене элементов освещения в полевых условиях не требуется вносить изменения в соответствующие приложения для машинного зрения. Поскольку интенсивность излучения светодиода зависит от температуры, компания B&R встроила в элементы освещения датчик температуры для автоматической регулировки мощности светодиодов.
Упрощенная прокладка кабелей
Камере, подключаемой к машинной сети через гибридный коннектор M12, который также обеспечивает питание 24 В постоянного тока, требуется всего один кабель. Второй разъем для гибридного подключения позволяет осуществить последовательное подключение дополнительных камер или элементов подсветки.
Гибкость во время исполнения
Многие приложения из области машинного зрения требуют чрезвычайно точной подгонки источников света для достижения хороших результатов. Именно поэтому модули светодиодной подсветки от B&R оснащены электронной регулировкой угла наклона луча от –40 °C до +90 °C.
При производстве нескольких продуктов на одной машине можно настроить подходящий угол освещения для каждой партии. Для этого достаточно установить соответствующие параметры для каждого продукта и сохранить их в качестве набора команд. Электронная настройка угла луча кольцевых светильников позволяет оптимизировать конус света.
Настройка в любое время
Любые параметры освещения можно настроить прямо во время исполнения в целях оптимизации или адаптации к новым продуктам. Сочетание разных цветов излучения светодиодов позволяет регулировать длину волны во время исполнения для оптимизации контрастности. Благодаря подключению светодиодов к сети диагностические данные от них можно получить в любое время.