Компания B&R выводит интеграцию систем машинного зрения на новый уровень, выпустив первое в мире решение, полностью интегрированное в систему автоматизации. Оно позволяет сделать камеры, алгоритмы интеллектуальной обработки изображений и инновационные аксессуары для освещения органичной частью системы управления B&R.
- Основные особенности
- Полноценная интеграция в систему автоматизации
- Простота и удобство использования
- Точность синхронизации до микросекунд
- Комплексное решение: камеры, объективы, системы освещения и ПО
В основе решения лежит широкий выбор интеллектуальных камер. Доступны варианты решения как с простыми датчиками изображения, так и с высококачественными смарт-камерами. Для всех видов камер предусмотрены легко настраиваемые функции машинного зрения, которые позволят минимизировать время и усилия на написание программного кода при создании приложений.
Интеллектуальная подсветка
Элементы освещения могут быть встроены в камеры или могут использоваться как внешние устройства, а также синхронизируются с системами захвата изображения. С их помощью обеспечивается полноценное освещение даже быстро движущихся объектов – с максимальной точностью и интенсивностью излучения. Контроллер импульсов непосредственно интегрирован в элементы освещения, поэтому дополнительное аппаратное обеспечение не требуется.
Объектно-специализированные функции, такие как светлопольное и темнопольное освещение, легко настраиваются путем установки соответствующих параметров. Ручная установка с помощью крепежных винтов, которая может привести к ошибкам, не требуется.
mapp Vision
Как аппаратные, так и программные компоненты системы машинного зрения B&R полностью интегрированы в систему управления. Только так можно обеспечить абсолютную точность синхронизации всех компонентов в системе автоматизации, включая систему машинного зрения, а также снизить величину соответствующей задержки до микросекунд. Благодаря единому инструменту разработки и единому приложению инженеры по системам управления получат возможность реализовывать большинство задач машинного зрения самостоятельно.