Подготовка волокна

Различные машины используются для подготовки и обработки сырья в прядь. Требуется целая последовательность действий между кипоразбивателем, очистительной установкой, аппаратом с мешалкой, смесителем волокна и ворсовальной машиной. Для управления кардованием и выравниванием волокна чрезвычайно важна точность. Системы управления движением от B&R обеспечат идеальную синхронизацию всех манипуляционных цилиндров. Различные рецепты и профили движений можно настроить для любого типа материалов.

Прядильная подготовка

Гребнечесальные и ленточные машина используется для улучшение качество пряди из карды, отделяют хорошее длинное волокно от грязи и нежелательных частиц, а также регулирует толщину карда. Высокая динамика движения и надежное управление необходимы для достижения оптимального результата и высокой эффективности. В ассортименте B&R есть широкий спектр решений, что бы добиться наивысшего качества в процессе работы гребнечесальных и ленточных машин.

Прядение

Есть множество способов, которые можно использовать при производстве пряжи из текстильного волокна в зависимости от материала и желаемых результатов. На текущий момент времени самый часто используемый метод это кольцевое прядение, которое используется при обработке хлопка, льна и шерсти. Прядение - это непрерывный процесс, который должен постоянно находить в работе. С компонентам движения от B&R мы можем обеспечить стабильное и точное решение, что также обеспечивает и органичное техническое обслуживание.

В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...

Максимальная производительность управления движением

Максимальная производительность управления движением

Протокол реального времени Ethernet POWERLINK и широкий набор решений управления движением позволят оптимизировать производственную линию практических без усилий. С системами B&R Вы одновременно улучшите не только качество, но и продуктивность оборудования.

Цикл в 400 µс и контуром управления в 50 µс серия ACOPOS обеспечит вам чрезвычайно быстрый, событийный переход профилей, который требуется современным высокоскоростным машинам. Без единой строчки кода привод сам компенсирует девиации профилей каждые 400 µс. Эта невообразимая производительность совершенно никак не связана с мощностью контроллера или количеством используемых реальных и виртуальных осей в приложении.

Дискретные входы на серии ACOPOS обрабатываются в микросекундном диапазоне, и идеально походят для совершенно различных применений - вращение, резание летучим резцом или контроль качества. Столь высокая скорость позволяет системе реагировать в реальном времени и производить плавный переход между профилями без существенного влияния на процесс разработки программного обеспечения.

Компактная и гибкая приводная система с двигателем для модульной машины

Компактная и гибкая приводная система с двигателем для модульной машины

Компания B&R предлагает аппаратные и программные решения для быстрой и удобной разработки механотронных машин с набором функций, которые будут отвечать требованиям любого конечного потребителя.

Масштабируемые приводные системы и двигатели с компактным монтажом:

  • Двигатели со встроенным приводом: ACOPOSmotor
  • Распределенная система приводов с защитой IP67: ACOPOSremote
  • IP67 и IP20 I/O, дополнительные модули безопасности: Модули ввода\вывода X20 и X67
  • Шаговые двигатели: 80MP и ACOPOSmicro

Компания B&R предлагает машиностроителям широкий ассортимент различных типов двигателей. Концепция Generic Motion Control или GMC позволяет разрабатывать программное обеспечение независимо от типа двигателя. Однажды написанный код будет работать с любым двигателем, приводом или другим механотронным модулем вашей машины. Иными словами, это сэкономит время и ресурсы, а также предоставит свободу выбора решения, которое лучше всего подходит.

Полностью настраиваемое управление движением

Полностью настраиваемое управление движением

Когда в текстильных станках и машинах используется электронные кулачки, часто требуется замена профилей движения на работающей машине. Автомат профиля электронного кулачка от B&R позволяет оператору машины изменить профиль движение динамически, при этом не требуется новые вычисления на контроллере. Разработка становить гораздо быстрее, проще и повышается стабильность программы, с такого самого момента, когда производительность полностью не зависит от вычислительных мощностей контроллера, сетевой связности и числа управляемых осей.

Автомат профиля электронного кулачка позволяет создавать и хранить новые профили непосредственно на приводи каждые 400 мкс. Разработчик может установить различные граничные условия и ограничить типы профилей, позицию, скорость, ускорение и вращение. Оптимальный переход профилей рассчитывается в реальном времени, принимая в расчет внешние условия - состояние аппаратного и программного обеспечения.

Автомат профиля электронного кулачка от B&R объединяет в себе преимущества децентрализованного программирования, распределенной производительности и гибкую смену профилей - и все это на огромной скорости, достигаемой самыми быстрыми машинами на рынке. Профили электронного кулачка программируются и конфигурируются в среде разработки Automation Studio. Автомат профиля электронного кулачка от B&R - это 100% программное решение, которое присутствует в качестве стандартной функции на всех ACOPOS приводных системах.

Сэкономить время и ресурсы благодаря интеллектуальной реакции на событие

Сэкономить время и ресурсы благодаря интеллектуальной реакции на событие

Интеллектуальная система управлением движения ACOPOSmulti от B&R автоматически определяет провалы в первичном источнике питания и инициирует аварийное отключение. Кинетическая энергия, оставшаяся в двигателе используются для поддержания функционирование до тех пор, пока система не достигнет полной остановки. Модуль активного источника питания ACOPOSmulti подает 24 В= на контроллер, модули ввода\вывода и привода, устраняя необходимость в УБП. Интеллектуальные решения от B&R предотвращают производственные потери и устраняют трудоемкий процесс восстановления и повторного запуска установки после сбоя питания.

Управление движением с оптимальной производительностью

Управление движением с оптимальной производительностью

Управление движением от B&R обладает производительностью, которая поможет добиться лучше качества продукции на самых высоких производственных скоростях. Используя особые функциональные блоки для PLCopen можно переключать между управление позицией и высокоточное управление моментом в пределах 400 мкс.

Снижение затрат с регенерацией энергии

Снижение затрат с регенерацией энергии

Любой производственный цикл машины фактически состоит из непрерывного цикла ускорения и торможения нагрузки. Приводная система ACOPOSmulti от B&R преобразовывает кинетическую энергию во время торможения и возвращает её обратно в сеть. Таким образом можно существенно сократить издержки, ведь регенерация энергии составляет до 30% потребления.

Регенерация энергии предотвращает дополнительный нагрев, вызванный тормозными резисторами, иными словами отпадает необходимость в установке и обслуживании дорогостоящей системы охлаждения. Встроенная система регенерации энергии, помимо высокой эффективности, повышает уровень экологичности предприятия.

Управление температурой

Управление температурой

Расширяемые библиотеки функциональных блоков по управлению температурой, ПИД-регуляторы и шаблоны визуализации является идеальным решением для систем, когда требуется высокоточное управление нагревом или охлаждением.

Библиотека поддерживает:

  • Автоматическая настройка
  • • Управление несколькими различными температурными зонами
  • Хранилище для большого объема данных

Разумеется, также обеспечивается полная интеграция системы.

Высоко производительное управление с замкнутым контуром

Высоко производительное управление с замкнутым контуром

Компания B&R имеет многолетний опыт разработки технологических процессов для индустрии процесс и предлагает широкий выбор библиотек, содержащих проверенные технологии для управления с обратной связью и процесса автоматической настройки. Сложные технологии управления с обратной связью от B&R основаны на абсолютно новых концепциях и обеспечивают наилучшую производительность и точность машин. Библиотеки для процесса намотки, контроллеров температуры и осевых движений всего лишь несколько примеров.

Укажите страну и язык

B&R Logo