![](/fileadmin/Textiles-004-d775f6fb.jpg)
"Законодатель моды" в производстве текстильного оборудования
Компания B&R накопила многолетний опыт в сфере автоматизации текстильных станков. Многие известные изготовители станков поверили в инновационные преимущества продуктов B&R, что позволило им усилить технологические конкурентные преимущества на своих рынках. B&R предоставляет интегрированные решения автоматизации для всех видов текстильных станков, что делает нас идеальным партнером для тех, кому необходимо законченное решение.
![](/fileadmin/Textiles-001-b8109896.jpg)
Повышенный коэффициент использования станка
Линейка приводов ACOPOSmulti, разработанная специально для многоосевых операций, обеспечивает целый ряд преимуществ для производителей ткацких станков. Оборудование может оснащаться различными системами охлаждения, гарантируя оптимальное охлаждение даже в самых суровых условиях, независимо от того, где и как установлен станок. Благодаря исключительной компактности сервоприводы можно устанавливать в меньших по размеру шкафах управления.
![](/fileadmin/Textiles-002-a758269c.jpg)
Сетевые производственные линии
Как и в спорте, интегрированные производственные линии полагаются на усилия всей команды. Как поставщик решений B&R предлагает технологию для оптимизации всей системы. Промышленная сеть Ethernet реального времени является основой для синхронизированного взаимодействия между отдельными подпроцессами.
![](/fileadmin/iStock_-_Wertbest%C3%A4ndigkeit-65523418.jpg)
Долговременная ценность
Являясь партнером многих изготовителей станков, B&R хорошо понимает важность долговременной работоспособности своей продукции для наших клиентов. Благодаря тщательно продуманному анализу и подбору всех используемых компонентов B&R гарантирует, что вся продукция соответствует наивысшим техническим стандартам по качеству, надежности и долгосрочному наличию. Масштабируемость и совместимость оборудования обеспечивают основу для повторного использования.
![](/fileadmin/Uhr_24-7-ee8e614c.jpg)
24 часа в сутки / 7 дней в неделю
Предприятиям по выпуску станков и систем требуется работоспособность в режиме 24/7. Высококвалифицированный международный партнер – компания B&R – предлагает интуитивно понятные диагностические функции, удаленную диагностику, открытые интерфейсы и эксплуатационную готовность любых компонентов автоматизации в любой точке мира. Эти факторы обеспечивают бесперебойное производство без ненужных простоев.
![](/fileadmin/MM-D0141606-a63af6b4.jpg)
Совокупная стоимость владения
Системные решения в настоящее время все чаще принимаются с учетом общих издержек. B&R поддерживает своих заказчиков, обеспечив высокий уровень работоспособности, однородную эксплуатацию, модульные структуры устройств, совместимость с полной системой и глобальную сеть поддержки. С B&R вы получаете партнерство, которое приносит свои плоды.
![](/fileadmin/MM-D01416-fc3eb39c.jpg)
Открытая и гибкая архитектура
Системы B&R открыты для стандартных интерфейсов связи как на уровне станков, так и на уровне планирования ресурсов предприятия. Одно и то же программное обеспечение ПЛК может использоваться в любом и каждом устройстве. Необходимо лишь сконфигурировать канал передачи данных и протокол. Динамические конфигурации ввода/вывода позволяют использовать одно и то же программное обеспечение для различных топологий оборудования. В результате создается экономичное и максимально гибкое решение.
![](/fileadmin/MM-D01416-c640728c.jpg)
Безопасность
openSAFETY представляет собой концепцию безопасности, заменяющую традиционные цепи безопасности на интеллектуальную электронику. Максимально быстрое время отклика цепи безопасности и максимальная гибкость при проектировании архитектуры автоматизации обеспечивают компактную конструкцию станков и линий. Это легко достигается благодаря простоте реализации с полной свободой в проектировании в сочетании с высоким уровнем безопасности.
Читать дальше
Подготовка волокна
Подготовка волокна
![](/fileadmin/01_Kardieren_1-c2a54663.jpg)
- Управление всей линией Рыхление, очистка от примесей, смешивание, кардочесание
- Интеллектуальная сетевая коммуникация оборудования
- Модульное управление системой
Гребнечесание
Гребнечесание
![](/fileadmin/02_K%C3%A4mmen_1-9f0205a3.jpg)
- Максимальная скорость гребней [ходов гребней/мин]
- Оптимизированное движение чесалки
- Точное управление захватом
Вытягивание ровницы
Вытягивание ровницы
![](/fileadmin/03_Strecken_1-50a32f1e.jpg)
- Скоростное измерение сканирующего диска
- Интегрированный анализ FFT
- Управляемая однородность пряжи
- Автоматическое устройство смены тазов
Прядение
Прядение
![](/fileadmin/04_Spinnen_1-7b44459e.jpg)
- Высокоточное перемещение кольцевой планки
- Автоматическая коррекция обрыва пряжи
- Автоматическая замена и транспортировка бобин
Ткание
Ткание
![](/fileadmin/05_Weben_1-9dd147e1.jpg)
- Максимальная скорость прокладывания утка
- Конфигурируемые кулачковые контроллеры для эстафетных сопел
- Простая интеграция вспомогательных устройств
Производство трикотажа
Производство трикотажа
![](/fileadmin/06_Wirken-9eb973b2.jpg)
- Простая интеграция схем вязания
- Разнообразные узоры вязания
- Электронный выбор игл
- Короткое время настройки
Производство нетканых материалов
Производство нетканых материалов
![](/fileadmin/07_Vliessstoffherstellung-5a13e24b.jpg)
- Системы производства геотекстиля
- Иглопробивные машины
- Системы для изготовления спанбонда
- Вытяжные механизмы
- Резательные машины
- Намоточные машины
Отделка текстиля
Отделка текстиля
![](/fileadmin/08_Textilveredelung-b8a39848.jpg)
- Оптимальное натяжение со встроенной системой управления рисунком
- Крашение и нанесение покрытия
- Встроенное управление натяжением
Набивка
Набивка
![](/fileadmin/09_Drucken-83d38594.jpg)
- Наивысшая скорость синхронизации
- Максимально точное угловое разрешение
- Гибкая группировка печатных секций
Глажка и складывание
Глажка и складывание
![](/fileadmin/10_B%C3%BCgeln_und_Falten-b2a006b8.jpg)
- Гибкая система циклового управления
- Управление натяжением
- Высокоточное управление температурой
- Гибкий размер продукции
Стирка, крашение, отбеливание
Стирка, крашение, отбеливание
![](/fileadmin/11_Waschen-91b78e2a.jpg)
- Гибкая программа стирки
- Мониторинг потока материалов с помощью сканера штрих-кода
- Конфигурирование парка оборудования
- Централизованный мониторинг машинных станций
Экструзионное формование
Экструзионное формование
![](/fileadmin/02_Extruder-9561722f.jpg)
- Управление червячными приводами
- Стартовые профили
- Управление давлением расплава
- Конфигурируемое зонирование
- Синхронизация всей системы
- Конфигурирование дополнительных устройств
Намотка
Намотка
![](/fileadmin/13_Wickeln-6ec24911.jpg)
- Точное управление натяжением
- Наивысшая скорость синхронизации
- Различные схемы намотки
- Объединенные в сеть намоточные станции
- Максимальные скорости намотки
Ткачество и плетение
Ткачество и плетение
![](/fileadmin/14_Weben_und_Flechten-b68d42a6.jpg)
- Мониторинг нити основы и утка
- Двух- и трехмерное плетение полотна
- Различные профили групп плетения
- Короткое время настройки