Компания B&R предлагает уникальные решения для Промышленного Интернета вещей, которые позволят создать цифровое месторождение будущего. Поддержка современного протокола OPC UA TSN в решениях от B&R открывает возможности для взаимодействия между устройствами разных производителей в режиме реального времени. Инструментарий B&R предоставляет функции анализа технологических данных всего месторождения, а также функции бизнес-аналитики. Благодаря системному анализу и сетевому взаимодействий больших объемов данных можно существенно повысить эффективность добычи.
SCADA и системы управления производственным процессом
SCADA и системы управления производственным процессом
Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет масштабируемости, модульности и гибкости. APROL имеет следующие преимущества:
- Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
- Надежная передача данных
- Защита от манипуляций при хранении данных
- Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
- Генерирование предупредительных сигналов
- Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
- Встроенная система бизнес-аналитики
- Отслеживание энергопотребления
- Мониторинг состояния оборудования
- Дополнительная информация:
- Брошюры об автоматизации процессов APROL
Граничные технологии
Граничные технологии
Edge Controller является мощным промышленным ПК. Его возможности включают в себя функции агрегации данных, промежуточного локального архивирования, бизнес-аналитику и машинное обучение. Edge Controller гарантирует надежность и безопасность передачи данных из источника в облако. Благодаря системе управления APROL граничное устройство в любой момент может быть превращено в управляющее устройство без дополнительных затрат.
Основные преимущества технологии Edge:
- Сбор и хранение технологических данных всего месторождения
- Вычисление производственных агрегатов и метрик
- Производственная аналитика с OLAP-анализом
- Поддержка современного протокола OPC UA TSN
- Развитые средства кибербезопасности
- Встроенные механизмы интеграции с вышестоящими системами (L3/L4)
- Недорогая единая аппаратно-программная платформа в компактном корпусе