![](/fileadmin/1644160171604-ru-html-1.0.jpg)
Одним из направлений работы компании B&R является разработка и реализация систем и решений для автоматизации комплексных установок в горнодобывающей промышленности. Возможности оборудования и программного обеспечения B&R позволяют создать надёжную действенную систему автоматизации и предоставить заказчику комплексное обслуживание. Использование программно-аппаратных комплексов от B&R позволяет существенно повысить эффективность производства, сократить операционные расходы и обеспечить высочайший уровень безопасности производственного оборудования.
Надежная платформа управления
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Большой ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Расширенный температурный диапазон
Изделия серии X20 пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.
Резервирование
Резервирование
- Резервирование серверов в системе управления производственными процессами
- APROL от B&R
- Сервер поддержки выполнения
- Станции операторов
- Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
- Стандартные контроллеры X20
- Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
- Безударное (плавное) переключение
- Резервирование сети
- Доступны разные системы Fieldbus
- Резервирование сред и кабелей
- Кольцевое резервирование
- Резервирование электропитания
- Резервные модули питания 24 В
- Резервные блоки питания
Передовая техника обеспечения безопасности
Передовая техника обеспечения безопасности
Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.
Простое программирование
Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.
Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение
Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.
Полный ассортимент продукции
Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:
- Дискретные входы
- Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
- Релейные выходы
- Группы потенциала переключения
- Импульсы обнаружения для счетных модулей
- Аналоговые входы
- Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)