APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.
Главной целью системы мониторинга технического состояния является сбор и передача текущего состояния системы, а также возможность заранее обнаружить или спрогнозировать неисправность. Чтобы достичь этой цели, система должна выполнять следующие функции:
- Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
- Онлайн-мониторинг параметров
- Онлайн-объединение параметров
- Оценка/анализ данных измерения
- Измерение и обработка дополнительных данных
![](/fileadmin/1408613853747-de-html-1.0.jpg)
Выше качество и производительность – ниже потребность в техобслуживании
Решение заключается в принятии взвешенных решений по техобслуживанию, по возможности опираясь на фактическое состояние вашего оборудования. Но единого, общего для всех варианта нет, и каждое устройство в технологической линии требуется рассмотреть индивидуально с точки зрения законодательных требований, а также технического и экономического обоснования. Но сегодня интеллектуальные датчики делают принятие таких решений более доступным и простым. С APROL ConMon B&R предлагает предварительно установленный и сконфигурированный пакет, максимально облегчающий внедрение техобслуживания по текущему состоянию.
APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления зданиями, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.
Семинары
Обучение работе с системами APROL (ConMon, EnMon, etc.) проводится на двух семинарах: базовом и расширенном.
Обучение системным решениям APROL SEM820.3 – Базовый курс:
- дает необходимые знания начинающим пользователям
- Продолжительность: 3 дня
- Конфигурирование всей топологии (модулей ввода/вывода, систем полевых шин) с помощью Automation Studio
- Структура и содержимое шаблонов для входных сигналов и датчиков
- Определение точек измерения с помощью инструмента на основе Excel
- Создание, валидация и загрузка всех программ, необходимых в системе решения с помощью CaeManager
- Использование всех веб-отчетов EnMon, включая отчет о тревогах
- Резервное копирование и восстановление
- Отчеты Solution, включая отчет о тревогах
Обучение системным решениям APROL SEM821.2 – Расширенный курс:
- дает знания продвинутым пользователям.
- Продолжительность: 2 дня
- Система индикации трендов, включая средство оценки TrendViewer
- Создание простого технологического графика (график с одной кривой)
- Использование DisplayCenter
- Использование дополнительных веб-ориентированных стандартных отчетов
- Технология полевых шин (Profibus DP, Modbus TCP и т. п.)
- Базовые функции управляющих модулей (PAL)