![](/fileadmin/1551624555386-de-html-1.0.jpg)
При использовании ветроэнергетических систем воздушные массы приводят в движение ветряные двигатели, чтобы генерировать электроэнергию. В частности, доступная по стоимости энергия ветра береговых территорий составляет значительную долю мировых энергоресурсов. В случае энергии ветра шельфовой зоны ожидается, что стоимость будет стремительно снижаться из-за новых технологий и новых методов монтажа и технического обслуживания.
Ветряные двигатели старого типа будут либо заменяться новыми, более крупными системами (так называемое “переоснащение”), либо увеличивать свой срок службы за счет установки новых компонентов. Выработка энергии увеличивается в результате внедрения новых технологий, т. е. модернизации.
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Надежное оборудование для электрической и гидравлической регулировки лопастей
Производительный контроллер с технологией интегрированной безопасности был сконструирован для работы в агрессивных средах. Данная система управления идеально подходит для любой электрической или гидравлической системы управления тангажом, как для ветрогенераторов расположенных и в прибрежной зоне, и в морской, также контроллер можно установить как в, так и вне шкафа управления.
Высокая отказоустойчивость и резервирование систем
Решение от B&R позволяет повысить отказоустойчивость всей системы автоматизации за счет дублирования и резервирования ПЛК, сетей и источников питания.
Проверенная функциональная безопасность для ветротурбин
Полностью прозрачная система функциональной безопасности интегрирована в стандартную так называемую "non-safety" систему управления. Широкий ассортимент B&R позволяет выбрать решение функциональной безопасности по оптимальной цене для любой задачи.
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Модули Система X20 в течении многих лет используются на тысячах морских и прибрежных установках, и отлично себя зарекомендовали. Они отвечают всем требованиям для эксплуатации в агрессивных условиях окружающей среды, в том числе к колебаниям температуры, вибрациям и соленому воздуху. Одним из необходимых условий является высокая отказоустойчивость, поэтому система предлагает различные опции резервирования , доказавшие свою надежность временем.
Ассортимент продукции и различные возможности удаленного доступа для интегрированной Техника обеспечения безопасности способствуют эффективной реализации схем безопасности в соответствии с руководством GL 2010 и GL 2012.
Для корректировки азимута компания B&R предлагает широкий ассортимент решений управления движением, от управления скоростью и вращающим моментом для снижения износа механических компонентов до реализации резервирования систем на случай, если отдельные двигатели выйдут из строя.
Использование открытых стандартов позволяет легко подключать другие системы, если в них есть необходимость.
![](/fileadmin/1551624555382-de-html-1.0.jpg)
Удобный и многофункциональный инструмент используется для конфигурирования и программирования всей системы. Среда разработки от B&R позволяет наладить работу крупных коллективов, географически удаленных друг от друга, а также защитить Вашу интеллектуальную собственность.
Для дополнительного инструментария, например для проектирования электросетей, инструментов для симуляции или автоматической генерации кода из MATLAB/Simulink или MapleSim, имеются специальные программные интерфейсы.
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Компания B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне
Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о системах управления
- Обзор системы X20
- Обзор системы X67
- Подробнее о сертификации
Резервирование
Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.
- Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
- Сервер поддержки выполнения
- Станции операторов
- Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
- Стандартные контроллеры X20
- Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
- Безударное (плавное) переключение
- Резервирование сети
- Доступны разные системы Fieldbus
- Резервирование сред и кабелей
- Кольцевое резервирование
- Резервирование электропитания
- Резервные модули питания 24 В
- Резервные блоки питания
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о резервировании
- Руководство пользователя: Резервирование систем управления
- Подробнее о системе X20
- Подробнее о блоке питания
Передовая техника обеспечения безопасности
Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.
Простое программирование
Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.
Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение
Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.
Полный ассортимент продукции
Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:
- Дискретные входы
- Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
- Релейные выходы
- Группы потенциала переключения
- Импульсы обнаружения для счетных модулей
- Аналоговые входы
- Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о технике обеспечения безопасности
- Брошюры о встроенной технике обеспечения безопасности
Встроенный контроль движения
B&R, эксперт в сфере приводной техники, предлагает широкую номенклатуру приводных устройств: От компактных приводов, одноосевых, многоосевых или монтируемых на двигателе сервопреобразователей до преобразователей частоты.
Единое управление с помощью функции общего контроля движения
Все компоненты приводной техники легко интегрируются в инструмент разработки Automation Studio. Независимо от применяемого привода и двигателя доступны все функции – от однокоординатных перемещений до компьютерного ЧПУ и робототехники.
Простые решения для сложных систем управления
Можно легко выполнить даже самые высокие требования систем управления, если пользоваться приводной техникой B&R. С помощью комплектных технологических решений (пакетов) разного назначения и обширной стандартной библиотеки эффективно решается любая задача.
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Управление движением
- Обзор систем – системы приводов
- Обзор систем – преобразователи частоты
- Обзор систем – системы двигателей
Открытые стандарты
Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Эффективный инструмент разработки
Automation Studio является универсальной средой разработки и симуляции для всех задач автоматизации - от конфигурирования контроллерных систем, технологий управления движением, создания визуализации до программирования интегрированной функциональной безопасности.
Automation Studio революционное решение для разработки, обеспечивающие:
- Один инструмент для всех приложений
- Интуитивные инструкции для пользователей
- Единый пользовательский интерфейс всех аспектов проекта автоматизации
- Защита интеллектуальной собственности
- Встроенная защита интеллектуальной собственности через шифрование и пользовательские библиотеки
- Модульность: Независимые, автономные приложения из разных проектов на одном контроллере
- Полная свобода разработки программного обеспечения
- Разработка аппаратно-независимого программного обеспечения
- Универсальное программирование на языках IEC 61131-3, C, C++ и CFC
- Автоматическая генерация кода, например из MATLAB/Simulink, MapleSim...
- Неограниченное использование библиотек, представляющих более 1000 человеко-лет опыта
- Встроенный удаленный доступ
- Полная диагностика в удаленном режиме
- Интеллектуальный механизм обновления ПО
![](/fileadmin/1372221509424-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Брошюры об Automation Studio 4
Автоматическая генерация кода
Алгоритмы и контуры управления разработанные в специализированных инструментах можно очень быстро и точно реализовать в управляющей программе с автоматической генерацией кода. Специалисты B&R предлагают несколько сертифицированных интерфейсов, например для MATLAB/Simulink или MapleSim.
Интерфейс для Simulink крайне прост в использовании. Переменные ввода\вывода на контроллере задаются в Simulink. После этого вся сила и мощь Simulink станет доступной для управляющей программы, а также компонентов контроллера.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее об интерфейсе Simulink
Интеллектуальное измерение вибрации
Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.
Встроенное распознавание повреждений
Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.
- Технические особенности X20CM4810:
- 4 канала IEPE
- 24-бит. разрешение
- Частота дискретизации 51,6 кГц
- Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
- Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
- Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
- Память необработанных данных на модуле
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Модуль измерения вибрации X20CM4810. Руководство пользователя
Снятие измерений для мониторинга технического состояния
APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.
- Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
- Онлайн-мониторинг параметров
- Онлайн-объединение параметров
- Оценка/анализ данных измерения
- Включение и обработка дополнительных данных
Гибкая интеграция в существующие системы автоматизации
APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.
- Дополнительная информация:
- Подробнее о шаговых двигателях
- Брошюра об APROL ConMon
![](/fileadmin/1424955169720-de-html-1.0.jpg)
Синхронизация магистрали для генераторов
Ключевой функцией техники энергосистем является подключение генератора к электросети, синхронизирующее их друг с другом. Именно здесь проявляет себя модуль синхронизации электросети X20CM0985-1. Данное устройство, которым уже оснащено более 15 000 установок, за много лет доказало свою надежность в этой области. Оно объединяет в себе весь набор функций, необходимых для этой сферы применения:
- синхронизация генераторов с электросетью;
- многофункциональные измерения;
- функция защиты генератора и
- мониторинг параметров электросети
на модуле.
Локальные выходы для устройств учета состояния и энергопотребления
Помимо разъемов для трансформаторов тока и измерения напряжения, модуль снабжен дискретными выходами для непосредственного подключения в электросхему. Например, так можно активировать переключатель-разъединитель и подавать к внешним счетчикам электроэнергии счетные импульсы. Все измеренные значения представлены на контроллере, который также настраивает конфигурацию модуля.
![](/fileadmin/1424295294875-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Спецификация для модуля синхронизации электросети X20CM0985-1
Полный учет энергопотребления
Вся потребляемая энергия регистрируется с помощью компактных модулей ввода/вывода X20. Ниже перечислены некоторые модули и их функции.
Измерение электроэнергии
Модули измерения энергии X20AP для трансформаторов тока 5 А, 1 А, 20 мА или 333 мВ для активной мощности, реактивной мощности и кажущейся мощности; регистрация чередований фаз, отдельных фаз и накопленных величин; ток по нейтрали; регистрация частоты и гармоник (до 31-й гармоники)
Считывание показаний приборов учета объемного/массового расхода
Интерфейсные модули X20CS1012 со встроенной мастер-станцией M-Bus для подсоединения до 250 слэйвов M-Bus (например, для газо-, водо-, электро-, теплосчетчиков и импульсных расходомеров)
Аналоговые сигналы для объемного/массового расхода
Модули аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов (например, расхода)
Счетные импульсы для объемного/массового расхода
Цифровые счетные модули X20DC для цифровых измерительных импульсов (например, объемного потока)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Меньше износа, больше эффективности
Интервью
Пусть турбины вращаются
Мониторинг состояния существенно повышает работоспособность ветротурбин, помогая предотвратить сбои, что делает их работу надежнее и рентабельнее. Но как это работает? Подробнее...
Значительный потенциал оптимизации систем управления рысканьем
Механические нагрузки увеличивают износ ветряных турбин. Но этого можно избежать! Подробнее...
Отчет
LEINE LINDE SYSTEMS: Ветроэнергетика
Ясный прогноз для обледеневших лопастей ветротурбин Подробнее...
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)