Отдельные элементы, например контроллеры турбин и комплексные системы управления для гидроэлектростанций, можно легко реализовать с помощью системы управления производственными процессами APROL.
Контроллеры разрабатываются очень эффективно, например с помощью MATLAB/Simulink или MapleSim, и создаются нажатием кнопки.
B&R применяет открытые стандарты для всей продукции и тем самым защищает инвестиции на десятки лет вперед.
B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
SCADA и системы управления производственным процессом
Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет прекрасной масштабируемости, модульности и гибкости.
Это надежное решение, уже используемое на более чем 3000 установок в отрасли, имеет следующие преимущества:
- Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
- Надежная передача данных
- Защита от манипуляций при хранении данных
- Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
- Генерирование предупредительных сигналов
- Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
- Встроенная система бизнес-аналитики
- Дополнительная информация:
- Брошюры об автоматизации процессов APROL
Автоматическая генерация кода
Алгоритмы и контуры управления разработанные в специализированных инструментах можно очень быстро и точно реализовать в управляющей программе с автоматической генерацией кода. Специалисты B&R предлагают несколько сертифицированных интерфейсов, например для MATLAB/Simulink или MapleSim.
Интерфейс для Simulink крайне прост в использовании. Переменные ввода\вывода на контроллере задаются в Simulink. После этого вся сила и мощь Simulink станет доступной для управляющей программы, а также компонентов контроллера.
- Дополнительная информация:
- Подробнее об интерфейсе Simulink
Открытые стандарты
Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.
Высокоточное измерение скорости турбины
Критической измеряемой величиной для любой турбины является скорость вращения. Соответствующий контроллер должен уметь реагировать на каждое изменение скорости очень быстро и точно. Благодаря сверхбыстрым циклам с откликом 1 мкс технология reACTION оказалась особенно подходящей для этой области применения, так как измерения, предварительную обработку и при необходимости реакцию можно обеспечить непосредственно в модуле ввода/вывода.
- Особенности технологии reACTION:
- Сверхбыстрый отклик входов/выходов
- Пригодность для низко- и высокотехнологичных систем
- Полная интеграция
- Открытая технология IEC 61131
- Централизованное управление программным обеспечением
- Децентрализованное исполнение программ
- Дополнительная информация:
- Технология reACTION
- Брошюра о сверхбыстрой автоматизации
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне
Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.
- Дополнительная информация:
- Подробнее о системах управления
- Обзор системы X20
- Обзор системы X67
- Подробнее о сертификации
Резервирование
Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.
- Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
- Сервер поддержки выполнения
- Станции операторов
- Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
- Стандартные контроллеры X20
- Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
- Безударное (плавное) переключение
- Резервирование сети
- Доступны разные системы Fieldbus
- Резервирование сред и кабелей
- Кольцевое резервирование
- Резервирование электропитания
- Резервные модули питания 24 В
- Резервные блоки питания
- Дополнительная информация:
- Подробнее о резервировании
- Руководство пользователя: Резервирование систем управления
- Подробнее о системе X20
- Подробнее о блоке питания