Система X20 и промышленные ПК от B&R за много лет применения в отрасли хорошо зарекомендовали себя в сложных условиях окружающей среды и соответствуют высоким требованиям к управлению газовыми и паровыми турбинами. Исключительное качество и универсальные системы резервирования обеспечивают превосходную надежность и работоспособность.
Встроенная техника обеспечения безопасности предлагается для решений высокой эксплуатационной готовности, чтобы гарантировать безопасную работу турбин.
Организовать высокоточное измерение скорости турбины с помощью измерительного терминала так же легко, как выполнить измерение вибрации для вала.
Опционально после этого измерения могут быть быстро и легко обработаны, сохранены и направлены другим системам для мониторинга в автоматическом либо ручном режиме с помощью комплектного решения (пакета) APROL ConMon.
B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
Техника обеспечения безопасности с высокой эксплуатационной готовностью
Критически важное оборудование, такое как газовая турбина, требует высокой степени эксплуатационной готовности, в том числе с точки зрения средств безопасности. Это требование обычно выполняется посредством дорогостоящих специализированных решений.
Резервируемые стандартные системы обеспечения безопасности
Система безопасности от B&R является эффективной альтернативой. Она может использоваться в качестве системы горячего/холодного резерва или системы 2oo3 (“два из трех”). Основные технические требования для работы:
- коммуникация между контроллерами безопасности
- коммуникация между стандартными контроллерами и контроллерами безопасности
- Опосредованный мониторинг коммуникации с других станций
- Дополнительная информация:
- Техника обеспечения безопасности
- Брошюры о встроенной технике обеспечения безопасности
Высокоточное измерение скорости турбины
Критической измеряемой величиной для любой турбины является скорость вращения. Соответствующий контроллер должен уметь реагировать на каждое изменение скорости очень быстро и точно. Благодаря сверхбыстрым циклам с откликом 1 мкс технология reACTION оказалась особенно подходящей для этой области применения, так как измерения, предварительную обработку и при необходимости реакцию можно обеспечить непосредственно в модуле ввода/вывода.
- Особенности технологии reACTION:
- Сверхбыстрый отклик входов/выходов
- Пригодность для низко- и высокотехнологичных систем
- Полная интеграция
- Открытая технология IEC 61131
- Централизованное управление программным обеспечением
- Децентрализованное исполнение программ
- Дополнительная информация:
- Технология reACTION
- Брошюра о сверхбыстрой автоматизации
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне
Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.
- Дополнительная информация:
- Подробнее о системах управления
- Обзор системы X20
- Обзор системы X67
- Подробнее о сертификации
Высокопроизводительные промышленные ПК
Мощность
Системы Automation PC и Panel PC от B&R очень сильны. Благодаря новейшим технологиям, включая последнее поколение процессоров серии Intel Core i, устройства Automation PC 910 и Panel PC 900 – идеальный выбор для самых сложных прикладных программ. Automation PC 2100 и Panel PC 2100 работают на базе последней технологии Intel. Эти системы предельно компактны, но их мощность соответствует диапазону серий Core i.
Энергоэффективность
Другое преимущество последнего поколения i-серии Core и процессоров Atom от Intel заключается в их существенно повышенной производительности в сочетании с пониженным энергопотреблением – максимальная энергоэффективность на всех уровнях. Это позволяет во многих случаях обойтись без внутренних вентиляторов – преимущество, уже реализованное в системах Automation PC 2100 и Panel PC 2100 с пассивным охлаждением.
Прочность
Прочная конструкция Automation PC и Panel PC идеально подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Даже непрерывный круглосуточный режим не проблема для этих рабочих лошадок. Многие варианты систем ПК не имеют внутренних кабельных соединений, не говоря уже о вращающихся элементах.
Надежность
Перед отгрузкой каждый ПК и панель проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.
Индивидуальный подход
Automation PC может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждой прикладной системы. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и носители данных, например CFast, жесткий диск или SSD.
Готовность к применению
Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.
Долговременное наличие
Automation PC 910 и Panel PC 900, а также Automation PC 2100 и Panel PC 2100 еще долго останутся на рынке. Когда ПК встроен в машину, от производителя оборудования не требуется дополнительных работ по техобслуживанию. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.
Резервирование
Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.
- Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
- Сервер поддержки выполнения
- Станции операторов
- Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
- Стандартные контроллеры X20
- Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
- Безударное (плавное) переключение
- Резервирование сети
- Доступны разные системы Fieldbus
- Резервирование сред и кабелей
- Кольцевое резервирование
- Резервирование электропитания
- Резервные модули питания 24 В
- Резервные блоки питания
- Дополнительная информация:
- Подробнее о резервировании
- Руководство пользователя: Резервирование систем управления
- Подробнее о системе X20
- Подробнее о блоке питания
Передовая техника обеспечения безопасности
Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.
Простое программирование
Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.
Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение
Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.
Полный ассортимент продукции
Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:
- Дискретные входы
- Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
- Релейные выходы
- Группы потенциала переключения
- Импульсы обнаружения для счетных модулей
- Аналоговые входы
- Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о технике обеспечения безопасности
- Брошюры о встроенной технике обеспечения безопасности
Интеллектуальное измерение вибрации
Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.
Встроенное распознавание повреждений
Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.
- Технические особенности X20CM4810:
- 4 канала IEPE
- 24-бит. разрешение
- Частота дискретизации 51,6 кГц
- Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
- Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
- Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
- Память необработанных данных на модуле
- Дополнительная информация:
- Модуль измерения вибрации X20CM4810. Руководство пользователя
Снятие измерений для мониторинга технического состояния
APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.
- Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
- Онлайн-мониторинг параметров
- Онлайн-объединение параметров
- Оценка/анализ данных измерения
- Включение и обработка дополнительных данных
Гибкая интеграция в существующие системы автоматизации
APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.
- Дополнительная информация:
- Подробнее о шаговых двигателях
- Брошюра об APROL ConMon