Система управления APROL предлагается производителям биогазовых установок как идеальное устройство для управления всем процессом. Благодаря превосходной масштабируемости APROL можно без особых затрат работать с этой системой на промышленном ПК. В ассортименте также представлены средства резервирования, техника обеспечения безопасности и полностью встроенные приводные решения.

B&R предлагает идеальное решение следующих задач...

SCADA и системы управления производственным процессом

Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет прекрасной масштабируемости, модульности и гибкости.

Это надежное решение, уже используемое на более чем 3000 установок в отрасли, имеет следующие преимущества:

  • Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
  • Надежная передача данных
  • Защита от манипуляций при хранении данных
  • Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
  • Генерирование предупредительных сигналов
  • Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
  • Встроенная система бизнес-аналитики
Высокопроизводительные промышленные ПК

Мощность

Системы Automation PC и Panel PC от B&R очень сильны. Благодаря новейшим технологиям, включая последнее поколение процессоров серии Intel Core i, устройства Automation PC 910 и Panel PC 900 – идеальный выбор для самых сложных прикладных программ. Automation PC 2100 и Panel PC 2100 работают на базе последней технологии Intel. Эти системы предельно компактны, но их мощность соответствует диапазону серий Core i.

Энергоэффективность

Другое преимущество последнего поколения i-серии Core и процессоров Atom от Intel заключается в их существенно повышенной производительности в сочетании с пониженным энергопотреблением – максимальная энергоэффективность на всех уровнях. Это позволяет во многих случаях обойтись без внутренних вентиляторов – преимущество, уже реализованное в системах Automation PC 2100 и Panel PC 2100 с пассивным охлаждением.

Прочность

Прочная конструкция Automation PC и Panel PC идеально подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Даже непрерывный круглосуточный режим не проблема для этих рабочих лошадок. Многие варианты систем ПК не имеют внутренних кабельных соединений, не говоря уже о вращающихся элементах.

Надежность

Перед отгрузкой каждый ПК и панель проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.

Индивидуальный подход

Automation PC может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждой прикладной системы. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и носители данных, например CFast, жесткий диск или SSD.

Готовность к применению

Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.

Долговременное наличие

Automation PC 910 и Panel PC 900, а также Automation PC 2100 и Panel PC 2100 еще долго останутся на рынке. Когда ПК встроен в машину, от производителя оборудования не требуется дополнительных работ по техобслуживанию. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.

Резервирование

Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.

  • Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
  • Сервер поддержки выполнения
  • Станции операторов
  • Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
  • Стандартные контроллеры X20
  • Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
  • Безударное (плавное) переключение
  • Резервирование сети
  • Доступны разные системы Fieldbus
  • Резервирование сред и кабелей
  • Кольцевое резервирование
  • Резервирование электропитания
  • Резервные модули питания 24 В
  • Резервные блоки питания
Передовая техника обеспечения безопасности

Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.

Простое программирование

Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.

Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение

Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.

Полный ассортимент продукции

Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:

  • Дискретные входы
  • Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
  • Релейные выходы
  • Группы потенциала переключения
  • Импульсы обнаружения для счетных модулей
  • Аналоговые входы
  • Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)
Встроенный контроль движения

B&R, эксперт в сфере приводной техники, предлагает широкую номенклатуру приводных устройств: От компактных приводов, одноосевых, многоосевых или монтируемых на двигателе сервопреобразователей до преобразователей частоты.

Единое управление с помощью функции общего контроля движения

Все компоненты приводной техники легко интегрируются в инструмент разработки Automation Studio. Независимо от применяемого привода и двигателя доступны все функции – от однокоординатных перемещений до компьютерного ЧПУ и робототехники.

Простые решения для сложных систем управления

Можно легко выполнить даже самые высокие требования систем управления, если пользоваться приводной техникой B&R. С помощью комплектных технологических решений (пакетов) разного назначения и обширной стандартной библиотеки эффективно решается любая задача.

  • Дополнительная информация:
  • Управление движением
  • Обзор систем – системы приводов
  • Обзор систем – преобразователи частоты
  • Обзор систем – системы двигателей

Укажите страну и язык

B&R Logo