![](/fileadmin/1427807892889-de-html-1.0.jpg)
Фирма B&R оборудовала более 15 000 установок на предприятиях отрасли и является авторитетным партнером в этой сфере.
Основу составляет масштабируемая структура Система X20, которая идеальна для малых, средних и крупных комбинированных теплоэлектростанций. Например, один специальный модуль предлагается для синхронизации генератора, другой служит для мониторинга технического состояния через измерение вибрации, чтобы выявлять удары.
Индивидуально адаптируемые экономичные C-Series и T-Series – это устройства визуализации, предлагаемые со встроенным контроллером либо как простой дисплейный модуль.
Система эффективно конфигурируется с помощью инструмента разработки Automation Studio, применяющего открытые стандарты, позволяет подключать другие инструменты (например, электрическую технику для настройки конфигурации и моделирования) и автоматически генерировать коды (через MATLAB/Simulink или MapleSim).
B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне
Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о системах управления
- Обзор системы X20
- Обзор системы X67
- Подробнее о сертификации
Синхронизация магистрали для генераторов
Ключевой функцией техники энергосистем является подключение генератора к электросети, синхронизирующее их друг с другом. Именно здесь проявляет себя модуль синхронизации электросети X20CM0985-1. Данное устройство, которым уже оснащено более 15 000 установок, за много лет доказало свою надежность в этой области. Оно объединяет в себе весь набор функций, необходимых для этой сферы применения:
- синхронизация генераторов с электросетью;
- многофункциональные измерения;
- функция защиты генератора и
- мониторинг параметров электросети
на модуле.
Локальные выходы для устройств учета состояния и энергопотребления
Помимо разъемов для трансформаторов тока и измерения напряжения, модуль снабжен дискретными выходами для непосредственного подключения в электросхему. Например, так можно активировать переключатель-разъединитель и подавать к внешним счетчикам электроэнергии счетные импульсы. Все измеренные значения представлены на контроллере, который также настраивает конфигурацию модуля.
![](/fileadmin/1424295294875-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Спецификация для модуля синхронизации электросети X20CM0985-1
Интеллектуальное измерение вибрации
Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.
Встроенное распознавание повреждений
Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.
- Технические особенности X20CM4810:
- 4 канала IEPE
- 24-бит. разрешение
- Частота дискретизации 51,6 кГц
- Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
- Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
- Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
- Память необработанных данных на модуле
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Модуль измерения вибрации X20CM4810. Руководство пользователя
Экономичная визуализация
Power Panel C-Series и T-Series предлагаются в качестве устройств визуализации, оптимальных по стоимости. C-Series используется как контроллер со встроенными функциями ПЛК, а T-Series служит терминалом. Обе серии доступны в исполнениях, различающихся по размеру дисплея, формату (ориентации) и цвету декоративной пленки панели.
- Данные продукты характеризуются:
- очень компактная конструкция;
- оптимизированная ширина кромки, не нарушающая поверхности для монтажа или уплотнения
- и экономичный электромонтаж.
Дизайн по желанию заказчика
Естественно доступны пользовательские варианты пленки, которые могут быть заказаны в индивидуальных экземпляров после создания начального прототипа.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее об устройствах C-Series/T-Series
- Брошюры о PowerPanel T-Series и C-Series
Эффективный инструмент разработки
Automation Studio является универсальной средой разработки и симуляции для всех задач автоматизации - от конфигурирования контроллерных систем, технологий управления движением, создания визуализации до программирования интегрированной функциональной безопасности.
Automation Studio революционное решение для разработки, обеспечивающие:
- Один инструмент для всех приложений
- Интуитивные инструкции для пользователей
- Единый пользовательский интерфейс всех аспектов проекта автоматизации
- Защита интеллектуальной собственности
- Встроенная защита интеллектуальной собственности через шифрование и пользовательские библиотеки
- Модульность: Независимые, автономные приложения из разных проектов на одном контроллере
- Полная свобода разработки программного обеспечения
- Разработка аппаратно-независимого программного обеспечения
- Универсальное программирование на языках IEC 61131-3, C, C++ и CFC
- Автоматическая генерация кода, например из MATLAB/Simulink, MapleSim...
- Неограниченное использование библиотек, представляющих более 1000 человеко-лет опыта
- Встроенный удаленный доступ
- Полная диагностика в удаленном режиме
- Интеллектуальный механизм обновления ПО
![](/fileadmin/1372221509424-de-html-1.2.jpg)
- Дополнительная информация:
- Брошюры об Automation Studio 4
Открытые стандарты
Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Автоматическая генерация кода
Алгоритмы и контуры управления разработанные в специализированных инструментах можно очень быстро и точно реализовать в управляющей программе с автоматической генерацией кода. Специалисты B&R предлагают несколько сертифицированных интерфейсов, например для MATLAB/Simulink или MapleSim.
Интерфейс для Simulink крайне прост в использовании. Переменные ввода\вывода на контроллере задаются в Simulink. После этого вся сила и мощь Simulink станет доступной для управляющей программы, а также компонентов контроллера.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее об интерфейсе Simulink