![](/fileadmin/1427994264704-de-html-1.0.jpg)
Распределенная система управления производственным процессом APROL является оптимальным решением для крупных проектов в сфере солнечной энергетики. Одна из самых сильных сторон APROL - объединение различных источников данных, например данные измерения мощности, технологического процесса, анализа и отчеты.
В зависимости от особенностей применения APROL может функционировать как на промышленных ПК от B&R, так и на дешевых решения, не требующих дорогого серверного оборудования.
Отчеты о применении
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
SCADA и системы управления производственным процессом
Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет прекрасной масштабируемости, модульности и гибкости.
Это надежное решение, уже используемое на более чем 3000 установок в отрасли, имеет следующие преимущества:
- Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
- Надежная передача данных
- Защита от манипуляций при хранении данных
- Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
- Генерирование предупредительных сигналов
- Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
- Встроенная система бизнес-аналитики
- Дополнительная информация:
- Брошюры об автоматизации процессов APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Полный учет энергопотребления
Вся потребляемая энергия регистрируется с помощью компактных модулей ввода/вывода X20. Ниже перечислены некоторые модули и их функции.
Измерение электроэнергии
Модули измерения энергии X20AP для трансформаторов тока 5 А, 1 А, 20 мА или 333 мВ для активной мощности, реактивной мощности и кажущейся мощности; регистрация чередований фаз, отдельных фаз и накопленных величин; ток по нейтрали; регистрация частоты и гармоник (до 31-й гармоники)
Считывание показаний приборов учета объемного/массового расхода
Интерфейсные модули X20CS1012 со встроенной мастер-станцией M-Bus для подсоединения до 250 слэйвов M-Bus (например, для газо-, водо-, электро-, теплосчетчиков и импульсных расходомеров)
Аналоговые сигналы для объемного/массового расхода
Модули аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов (например, расхода)
Счетные импульсы для объемного/массового расхода
Цифровые счетные модули X20DC для цифровых измерительных импульсов (например, объемного потока)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)
Высокопроизводительные промышленные ПК
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Мощность
Системы Automation PC и Panel PC от B&R очень сильны. Благодаря новейшим технологиям, включая последнее поколение процессоров серии Intel Core i, устройства Automation PC 910 и Panel PC 900 – идеальный выбор для самых сложных прикладных программ. Automation PC 2100 и Panel PC 2100 работают на базе последней технологии Intel. Эти системы предельно компактны, но их мощность соответствует диапазону серий Core i.
Энергоэффективность
Другое преимущество последнего поколения i-серии Core и процессоров Atom от Intel заключается в их существенно повышенной производительности в сочетании с пониженным энергопотреблением – максимальная энергоэффективность на всех уровнях. Это позволяет во многих случаях обойтись без внутренних вентиляторов – преимущество, уже реализованное в системах Automation PC 2100 и Panel PC 2100 с пассивным охлаждением.
Прочность
Прочная конструкция Automation PC и Panel PC идеально подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Даже непрерывный круглосуточный режим не проблема для этих рабочих лошадок. Многие варианты систем ПК не имеют внутренних кабельных соединений, не говоря уже о вращающихся элементах.
Надежность
Перед отгрузкой каждый ПК и панель проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.
Индивидуальный подход
Automation PC может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждой прикладной системы. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и носители данных, например CFast, жесткий диск или SSD.
Готовность к применению
Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.
Долговременное наличие
Automation PC 910 и Panel PC 900, а также Automation PC 2100 и Panel PC 2100 еще долго останутся на рынке. Когда ПК встроен в машину, от производителя оборудования не требуется дополнительных работ по техобслуживанию. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.
- Дополнительная информация:
- Подробнее об устройствах Automation PC 2100
- Подробнее об устройствах Automation PC 910
- Брошюры о системах PC и Panel