![](/fileadmin/1431999143386-de-html-1.0.jpg)
Частые изменения дизайна корпуса транспортных средств предполагает, что оборудование для формовки металлических корпусных деталей должно иметь возможность быстрой перенастройки.
Постоянное изменение модельного ряда требует высокой гибкости производственной линии и ее систем. B&R - это универсальный поставщик средств автоматизации для задач, которые требуют масштабируемых решений, обеспечивающих максимальную технологическую гибкость и высокий уровень совместимости.
B&R разработаны комплексные технологические решения для прессов, резки, гибки и профилирования металла, которые гарантируют максимальную производительность и доступность производственной линии.
Гидравлическое управление
Гидравлическое управление
Требованиям любых установок для прессования и формовки отвечают решения с масштабируемой и гибкой аппаратной архитектурой, оснащенной встроенными специальными алгоритмами управления гидравликой. Так же имеется возможность добавить гидравлическую ось в ЧПУ с высоким уровнем точности, динамики и синхронизации.
Модульность машины
Компания B&R предлагает аппаратные и программные решения для быстрой и удобной разработки мехатронных машин с набором функций, которые будут отвечать требованиям любого конечного потребителя.
- Серводвигатели со встроенным приводом: ACOPOSmotor
- Распределенная система приводов с защитой IP67: ACOPOSremote
- IP67 и IP20 I/O, дополнительные модули безопасности: Модули ввода/вывода X20 и X67
- Шаговые двигатели: 80MP и ACOPOSmicro
Машиностроителям предлагается всеобъемлющий ассортимент различных типов двигателей от компании B&R. Концепция общего управления движением (Generic Motion Control, GMC) позволяет разрабатывать программное обеспечение независимо от типа двигателя. Конечные пользователи могут выбрать такое решение, которое обеспечит максимальную свободу для каждого мехатронного модуля в машине, а также сбережет время и деньги.
ЧПУ и робототехника
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
B&R улучшает эффективность установок и систем, объединяя ЧПУ, робототехнику и управление движением в одной программной платформе под названием Generic Motion Control (GMC – общее управление движением). Особенность, делающая GMC уникальной, заключается в том, что ее можно использовать для всех типов приводов, включая гидравлические приводы и технологию серводвигателей. GMC эффективно интегрируется в приложение станка, позволяя настроить его для конкретной задачи. Гибкость GMC также обеспечивает простую интеграцию существующих диалектов ЧПУ и робототехники.
- ЧПУ, робототехника и управление движением – все в одном
- Все типы приводов
- Интегрированная технология безопасности
- Эффективное взаимодействие с приложением станка
- Интеграция существующих диалектов ЧПУ и робототехники