В автомобилестроении производственные участки не состоят из отдельных установок.
Все системы должны работать в тесной связке и в соответствии с организационным и структурным планом. Для этого надзорные системы и производственная площадка должны взаимодействовать и вести себя как единое целое.
B&R предлагает решения, которые идеально подходят для интеграции систем SCADA, MES и ERP, адаптированных для каждого отдельного случая.
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
Открытый протокол связи для Промышленности 4.0
Дополнительные OPC UA-функции в Automation Studio
Компания B&R продолжает интеграцию OPC UA в среду разработки Automation Studio. Клиенты компании B&R получат многофункциональный инструмент, полностью отвечающий высоким требованиям Промышленности 4.0 благодаря POWERLINK, openSAFETY и OPC UA.
Automation Studio поддерживает OPC UA клиенты и серверы непосредственно на контроллере, это позволяет организовать вертикальную связь со SCADA, MES и ERP системами, а также связь между ПЛК различных производителей. Новые функциональные блоки OPC клиента, поддерживающие стандарт PLCopen, позволяют легко реализовать обмен данными в прикладном ПО независимо от используемого оборудования. Поддержка OPC UA-подписки обеспечивает передачу огромного объема данных значительно быстрее.
Повышение эффективности разработки
OPC UA стандартизован согласно IEC 62541 и предлагает простые функции для обмена данными между оборудованием разных производителей. Это позволяет разработчикам программного обеспечения проектировать комплексные системы с высоким уровнем требований к передаче данных. Реализация гибких и модульных решений автоматизации в результате становится гораздо проще.
Бизнес-аналитика
Инженеры B&R выпустили обновление для высокоразвитой и универсальной платформы автоматизации APROL, добавив мощный системный компонент для бизнес-аналитики (BI).
Бизнес-аналитика подразумевает систематический анализ сохраненных данных эксплуатации и данных процессов. Пользователи получают важную информацию с помощью стандартных отчетов, интерактивных персонализированных отчетов и "эд хок"-отчетов для принятия решений. Нативные приложения под iPhone и Android обеспечивают мобильный доступ.
Решения бизнес-аналитики пользуются постоянно растущим спросом на рынке, который обусловлен низкой эффективностью функциональных возможностей для составления отчетов и аналитики в традиционных ERP и MES решениях. Кроме того, клиентская часть приложения зачастую может быть полезной только для специалистов с подготовкой в сфере IT.
Учет энергозатрат
Экономия энергии и повышение производительности не являются взаимоисключающими процессами. Постоянно растущая стоимость энергии и реальная угроза штрафов за несоблюдение норм Киотского протокола обостряют необходимость повышения эффективности использования энергии. Первый шаг к сбережению энергии – точное знание, как, когда и где она используется. Поэтому для создания эффективного решения важным фактором является возможность измерения энергопотребления. Система APROL EnMon компании B&R обеспечивает непрерывный мониторинг энергопотребления, и может устанавливаться как самостоятельное устройство, либо встраиваться непосредственно в систему управления производственным процессом.
Масштабирумые, мощные, неприхотливые промышленные компьютеры
ПК от B&R спроектированы и собраны в соответствии с требованиями промышленных потребителей для обеспечения максимальной прочности, надежности и долговременной доступности. Профессионалы разных отраслей выбрали промышленные ПК от B&R, поскольку стало ясно, что компьютеры, кажущиеся на первый взгляд дешевыми, оказываются очень дорогими в долгосрочной перспективе. В результате самым важным фактором всегда остаётся общая стоимость эксплуатации в течение всего срока службы. И здесь экономический эффект от промышленных ПК компании B&R очевиден.
- Встраиваемые ПК
- Панельные ПК
- Промышленные мониторы
- Технология передачи данных SDL3
Заказные устройства визуализации
Сделанные на заказ устройства от B&R соответствуют корпоративному дизайну покупателя и укомплектованы согласно техническим требованиям клиента, что обеспечивает дополнительное конкурентное преимущество на рынке. Стандартные устройства не всегда являются лучшим решением при наличии уникальных условий и требований. Технические характеристики и заказной дизайн особенно востребованы, когда речь идет об операторских устройствах. Компания B&R является верным партнёром, имеет представительства по всему миру и Вы всегда можете обсудить любой вопрос с нашим представителем по вашему местонахождению. Разработка эксклюзивного операторского оборудования является одной из основ построения бизнеса компании B&R. По этой причине, множество наших экспертных инженеров уделяют 100% своего времени исключительно проектам, ориентированным на задачи клиента. Такой подход гарантирует разработку единственных в своем роде инновационных продуктов, и зачастую подобные индивидуальные разработки позже становятся стандартом B&R.