Компактный привод с точным позиционированием
Инженеры B&R пополнили портфолио компании новым компактным приводом серии 8WS. Они позволяют реализовать задачи, где существует острая нехватка свободного пространства, а необходима не только высокоточная синхронизация, но и точное позиционирование. Потенциальное применение привода охватывает системы склеивания и дозирования, измерительное и испытательное оборудование, линии розлива и оси робота.
Защита до уровня IP69K
Бесщеточные двигатели представлены в четырех различных исполнениях с диаметром до 17 до 40 мм. Надежная и компактная серия двигателей 8WS спроектирована таким образам, что бы его можно было эксплуатировать в самых жестких промышленных условиях, все типоразмеры доступны с защитой IP54 или IP66/67. 40-мм вариант доступен с гигиеническим исполнением и защитой IP69K для использования в пищевой промышленности.
Полная функциональность
Двигатели рассчитаны на 60 В постоянного тока и имеют мощность от 7 до 205 Вт непрерывной мощности. Встроенный абсолютный энкодер имеет разрешение в 4096 позиций на один оборот. Гибридный кабель с двойным экранированием также доступен в двух различных вариантах, в зависимости от длины, и подключается непосредственно к двигателю. При острой необходимости можно использовать кабельную цепь.
Непосредственный монтаж редуктора
Все двигатели серии 8WS могут быть поставлены с установленным 1- или 3-ступенчатым планетарным редуктором. Литой корпус обеспечивает компактную конструкцию мотор-редукторного блока и открывает дополнительные возможности его применения.