TÜV SÜD Rail сертифицировал системы автоматизации B&R для железных дорог
Сертификационный орган TÜV SÜD Rail подтвердил пригодность системы управления серии X90 от B&R для использования на железных дорогах. Система управления X90 может использоваться для регулировки и управления освещением и температурой в полном соответствии со стандартами EN 50155, EN 50657 и EN 45545-2.
Серия X90 обладает высокой устойчивостью к условиям окружающей среды и отвечает самым строгим требованиям по электромагнитной совместимости. Сертификат TÜV SÜD Rail подтверждает высокое качество не только аппаратного, но и программного обеспечения B&R и высокую степень противопожарной защиты.
Производительность в экстремальных условия
Инженеры B&R разработали серию Х90 для использования в самых сложных условиях. Корпуса модулей и ПЛК обладают защитой уровня IP69K, высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Устройства можно применять в широком температурном диапозоне от -40°C до +85°C.