ПК Automation PC 910 от компании B&R со встроенной платой бесперебойного питания

Интеллектуальные средства защиты от колебаний и скачков питающего напряжения

Компания B&R предлагает встраиваемую плату бесперебойного питания для своих промышленных компьютеров Automation PC 910, которая позволит сохранить больше свободного места и сэкономить средства на приобретении отдельного блока ИБП. При отказе сети электропитания плата обеспечивает компьютер резервным питанием, достаточным для безопасного сохранения всех данных и правильного закрытия работающих программ. Таким образом, никакие данные не будут утеряны. Предлагаемая компанией B&R плата представляет собой плату ИБП с топологией online.

Поскольку плата устанавливается прямо в компьютер, она стоит дешевле и занимает меньше места, чем отдельный блок ИБП.

Главное отличие платы бесперебойного питания с топологией online от источников бесперебойного питания с топологией standby состоит в том, что плата работает всегда, когда работает сам промышленный компьютер, поэтому может компенсировать и скачки, и колебания напряжения сети электропитания. Кроме этого, это плата, которая вставляется в сам компьютер, а не размещается рядом в виде отдельного блока, что намного удобнее, потому что ей не требуется ни отдельный корпус, ни соединительные кабели. Таким образом, можно значительно сэкономить и деньги, и свободное пространство в шкафу, и, разумеется, потери питания.

Платы выпускаются двух типоразмеров: 2,2 или 4,5 А*ч

Платы бесперебойного питания выпускаются двух типоразмеров. Младшая модель емкостью 2,2 А*ч подойдет для наиболее распространенных вариантов конфигурации промышленных компьютеров компании B&R. Для компьютеров с более мощной конфигурацией, большим количеством дополнительных опций и установленных плат больше подойдет старшая модель платы емкостью 4,5 А*ч. Кроме этого, старшая модель способна выдерживать больший диапазон температур и имеет исключительно продолжительной срок службы. В зависимости от конфигурации компьютера платы бесперебойного питания могут компенсировать нарушения электроснабжения продолжительностью до одного часа.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo