Компания Nordfish-Foodmark стремится использовать технологии Промышленности 4.0 для оптимизации своего производства. Для создания необходимого уровня сетевого взаимодействия между имеющимся оборудованием рыбокомбинат внедрил инновационные решения от B&R, которые позволили ему мониторить и оптимизировать работу производственных линий по консервации в банки.
Завод Nordfish-Foodmark в Чарзыно (Польша) обрабатывает и консервирует сельдь, кильку и скумбрию. Адам Шван, начальник отдела по оптимизации бизнес-процессов понял, что отсутствие информации о доступности линии препятствует дальнейшему росту производительности. Инженерам и операторам требуется исчерпывающая информация о производительности и исправности оборудования, чтобы можно было сделать четко выверенные шаги для повышения отказоустойчивости системы и качества производства.
Предупрежден значит вооружен
Когда Адам Шван открыл для себя инновационное решение Orange Box от B&R, он сразу понял, что это то, что он искал. "Orange Box позволил нам извлечь данные не только об энергопотреблении, но и рабочие данные с машин, которые находились в "цифровой изоляции" от остального оборудования." - поясняет Адам, отмечая также, что при внедрении решения не пришлось делать каких-либо аппаратных или программных модификаций. "Пользовательский интерфейс отображает все необходимые показатели производства, что позволяет нам легко определять наиболее эффективные способы повышения OEE (общей эффективности оборудования)".
Кроме того, менеджемент Nordfish-Foodmark может использовать Orange Box для расчета KPI в реальном времени, создания и архивирования статистических отчетов, остановов на производстве и вести аудит изменений настроек и переменных. Это также позволяет легко обмениваться данными или производственными отчетами с системами более высокого уровня.
Как это работает
Nordfish-Foodmark начал пилотное внедрение Orange Box на одной линии консервации в банки на заводе в Чарзыно. 20 машин и другое "изолированное" оборудование, составляющие линию, были сгруппированы в 4 технологические зоны. Каждая зона была оборудована набором кнопок, позволяющих операторам фиксировать в журнал причины любого простоя или остановов - как запланированных, так и внеплановых.
Orange Box получает данные с линии и передает их соответствующим операторам или инженерам. Связь осуществляется через протокол OPC UA, а данные считываются с использованием островов распределенного ввода-вывода и устаревшего стороннего контроллера.
Наслаждаясь наградами
С помощью инструмента B&R сотрудники предприятия теперь могут реагировать в режиме реального времени, когда снижается производительность, а главное они точно знают, что делать для решения проблем. Шван крайне доволен, что ему удалось легко и просто обеспечить своих коллег необходимыми данными. "Когда что-то происходит на линии - аварийный останов, заклинивание конвейера, срабатывание предохранителя - они узнают об этом за секунду и могут немедленно предпринять меры".
Orange Box - это инструмент, который позволяет реализовать предиктивное обслуживание оборудования. Непрерывный мониторинг состояния ключевого оборудования на производстве позволяет обслуживающему персоналу быстрее восстановить работу или вообще предотвратить простой. Шван также по достоинству оценил оперативный анализ запланированных и внеплановых остановов.
Благодаря Orange Box сотрудники завода, отвечающие за отчетность о производительности, больше не тратят все свое время на получение необходимой информации, а вместо этого могут сосредоточить свои усилия на самом важном - разработке механизмов, повышающих эффективность производственной линии.
Адам Шван, начальник отдела по оптимизации бизнес-процессов
"Когда что-то происходит на линии - аварийный останов, заклинивание конвейера, срабатывание предохранителя - они узнают об этом за секунду и могут немедленно предпринять меры".
Что дальше?
Оценив Orange Box на своей линии по консервации банок, Nordfish-Foodmark готовится модернизировать остальные пять автоматизированных производственных линии. Планируется также создание мастер-системы Orange Box, которая будет выступать в качестве главной системы для архивирования данных, передачи их в ERP-системы, создания отчетов и управления версиями Orange Box.
В заключение Адам Шван подчеркивает: "Мы завершили реализацию этого проекта силами нашей собственной технической команды в разгар сезона - а это во многом говорит о том, насколько хорошо спроектировано решение и насколько легко работать с Orange Box".
Orange Box является решением для внедрения промышленного Интернета вещей на устаревшем оборудовании. Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс от B&R. Машинные данные могут собираться через аппаратные вводы / выводы или необходимые соединения полевой шины и использоваться для расчета индексов OEE и других ключевых показателей эффективности в реальном времени. Это позволяет оперативно проводить точечную оптимизацию и корректирующие меры. Пользовательский интерфейс базируется на перспективной технологии HTML5.