B&R упрощает подключение благодаря IP69K
Двигатели из нержавеющей стали компании B&R отвечают самым высоким стандартам гигиены, и, как никогда, просты в использовании За счет использования специального разъёма, двигатель можно легко подключать и отключать прямо на производственной площадке. Этот разъём соответствует тем же высоким стандартам гигиены, что и предшествующая модель с жёстко закрепленным кабелем.
Новая технология разъёма значительно облегчает эксплуатацию двигателя и позволяет подключать машину как обычно, даже в зонах с повышенными требованиями к гигиене. Кроме того, это дает ряд преимуществ при техническом обслуживании. Поврежденные кабели можно просто отсоединить и заменить без замены всего двигателя.
Разъёмы IP69K
Разъёмы были разработаны в соответствие с теми же высокими требованиями к гигиене, что и двигатели. Они имеют степень защиты IP69K и соответствуют стандартам гигиены EHEDG, 3A и FDA. Гибридный кабель имеет одобрение FDA и обладает жаропрочностью до 150°C, что соответствует высокому стандарту безопасности и надёжности. Поэтому он прекрасно вписывается в линейку продукции B&R. Использование гибридного кабеля для двигателя экономит время и деньги.